![Saab Seaeye Case Study](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/case-studies/industrial/Vicor-SAAB-Seaeye-03-small.jpg?t=767)
高性能電源モジュールで、世界最先端の完全電動ワーククラス ROV (eWROV) を実現
Saab UK社は、小型で放熱性の高い電源モジュールを使って、世界最高クラスの性能をもつ、環境に優しい eWROVを実現
VIPACアレイは非常に柔軟なDC入力システムです。薄型のコールドプレートシャーシに最大4つのユーザ定義可能な出力を設定することができます。設計者は、VicorのPowerBench設計ツールを使用して、24,28または300 VDCの入力を持つMaxi、MiniおよびMicro製品シリーズのHまたはMグレードコンバータでVIPACアレイを指定し、2〜48 VDCの出力で最大出力あたり500Wの電力レベルで構成可能です。VIPACアレイは、電力密度と信頼性の高い運用が重要な分散型およびモジュール式の電力システムでの使用に理想的です。 電流のシェアオプションは単一出力モデルで利用可能であり、高/冗長性を必要とするアプリケーションで使用することができます。 完全にコネクタ化された入力および出力ターミネーションにより、システム製造がスピードアップされ、多彩なコールドプレートシャーシが熱管理を簡素化します。
設定可能な単、二、三、四出力
簡単な接続のための完全にコネクタ化された入出力
堅牢で薄型のコールドプレートシャーシ
衝撃と振動のためのMIL-STD-810準拠
高性能電源モジュールで、世界最先端の完全電動ワーククラス ROV (eWROV) を実現
Saab UK社は、小型で放熱性の高い電源モジュールを使って、世界最高クラスの性能をもつ、環境に優しい eWROVを実現
ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
ライトニング・モーターサイクル社、電動オートバイレースの記録を更新
ライトニング・モーターサイクル社は、振動も騒音も熱もなく、無限のトルクを感じる - これまでにない乗り心地を実現した電動オートバイを生み出しました。
人間を超える知覚力と探知能力でパトロールする、自律型セキュリティロボット
ナイトスコープ社のセキュリティロボットを使えば、危険の兆候を積極的に見つけ出すことで、より安全に犯罪を防止できます