既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ
In our efforts to continuously improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site July 3rd between 12 am and 6 am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
AIM1714は、ACフロントエンドモジュールで、世界中のAC電源に対応します。 AIMは、ライン整流、EMI / RFIフィルタリング、トランジェント保護、突入電流制限の機能があり、堅牢な小型・薄型サイズのモジュールで、非絶縁の整流されたACライン電圧を出力します。Vicor のPFM絶縁型AC-DCコンバータと組み合わせることで、ユニバーサルAC入力で出力電圧DC1〜95Vの、高電力密度・薄型のAC-DCコンバータを構成することができます。
ユニバーサル 入力電圧
統合EMI フィルタリング
入力トランジェント保護
突入電流制限
Part Number | 製品グレード | RoHS 対応 | 実装方式 | カートに入れる/詳細を見る | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM1714VB6MC7D5C00 |
![]() |
Part Number: AIM1714VB6MC7D5C00 | 製品グレード: -20 to +100°C | RoHS 対応: Yes | 実装方式: Chassis | カートに入れる | |
AIM1714BB6MC7D5C04 |
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C04 | 製品グレード: -20 to +100°C | RoHS 対応: Yes | 実装方式: Board – Short Pin | カートに入れる | |
AIM1714BB6MC7D5C08 |
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C08 | 製品グレード: -20 to +100°C | RoHS 対応: Yes | 実装方式: Board – Long Pin | カートに入れる | |
AIM1714VB6MC7D5T00 |
![]() |
Part Number: AIM1714VB6MC7D5T00 | 製品グレード: -40 to +100°C | RoHS 対応: Yes | 実装方式: Chassis | カートに入れる | |
AIM1714BB6MC7D5T04 |
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T04 | 製品グレード: -40 to +100°C | RoHS 対応: Yes | 実装方式: Board – Short Pin | カートに入れる | |
AIM1714BB6MC7D5T08 |
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T08 | 製品グレード: -40 to +100°C | RoHS 対応: Yes | 実装方式: Board – Long Pin | カートに入れる | |
Part Number | Product Grade | RoHS Compliant | Package | カートに入れる/詳細を見る | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-AIM-C1 |
![]() |
Part Number: VE-AIM-C1 | Product Grade: -25 to +100°C | RoHS Compliant: Yes | Package: Half Brick | カートに入れる | |
VE-AIM-E1 |
![]() |
Part Number: VE-AIM-E1 | Product Grade: -10 to +100°C | RoHS Compliant: Yes | Package: Half Brick | カートに入れる | |
VE-AIM-I1 |
![]() |
Part Number: VE-AIM-I1 | Product Grade: -40 to +100°C | RoHS Compliant: Yes | Package: Half Brick | カートに入れる | |
VE-AIM-M1 |
![]() |
Part Number: VE-AIM-M1 | Product Grade: -55 to +100°C | RoHS Compliant: Yes | Package: Half Brick | カートに入れる | |
VI-AIM-C1 |
![]() |
Part Number: VI-AIM-C1 | Product Grade: -25 to +100°C | RoHS Compliant: No | Package: Half Brick | カートに入れる | |
VI-AIM-E1 |
![]() |
Part Number: VI-AIM-E1 | Product Grade: -10 to +100°C | RoHS Compliant: No | Package: Half Brick | カートに入れる | |
VI-AIM-I1 |
![]() |
Part Number: VI-AIM-I1 | Product Grade: -40 to +100°C | RoHS Compliant: No | Package: Half Brick | カートに入れる | |
VI-AIM-M1 |
![]() |
Part Number: VI-AIM-M1 | Product Grade: -55 to +100°C | RoHS Compliant: No | Package: Half Brick | カートに入れる | |
Resources for the design engineer
既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ
中間バスコンバータ
すべての業界標準の電圧に対応
絶縁型AC-DCコンバータ、力率改善回路(PFC)付
単相AC-DCコンバータ