最適なPCBレイアウトと放熱設計技術
In our efforts to continuously improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site July 3rd between 12 am and 6 am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
TPM1714は、世界中の3相AC電源と直接接続することができ、 VicorのVIAパッケージBCM4414 ハイボルテージおよびウルトラハイボルテージ製品に、整流したAC電圧を供給します。TPMとBCM®を組合わせるAC-DCソリューションは、幅広い機器に向けて、小型、高性能、シンプルかつ低コストでEMI規制に対応します。
3相AC入力
線間電圧170 – 530VAC
47 – 840 Hz
PCB実装タイプまたはシャーシ取付けタイプ
Part Number | 製品グレード | RoHS対応 | 実装タイプ | カートに入れる/詳細を見る | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPM1714VE3MG5K7C00 |
![]() |
Part Number: TPM1714VE3MG5K7C00 | 製品グレード: –20 to 100°C | RoHS対応: Yes | 実装タイプ: Chassis Mount | カートに入れる | |
TPM1714BE3MG5K7C04 |
![]() |
Part Number: TPM1714BE3MG5K7C04 | 製品グレード: –20 to 100°C | RoHS対応: Yes | 実装タイプ: Board – Short Pin | カートに入れる | |
TPM1714BE3MG5K7C08 |
![]() |
Part Number: TPM1714BE3MG5K7C08 | 製品グレード: –20 to 100°C | RoHS対応: Yes | 実装タイプ: Board – Long Pin | カートに入れる | |
TPM1714VE3MG5K7T00 |
![]() |
Part Number: TPM1714VE3MG5K7T00 | 製品グレード: –40 to 100°C | RoHS対応: Yes | 実装タイプ: Chassis Mount | カートに入れる | |
TPM1714BE3MG5K7T04 |
![]() |
Part Number: TPM1714BE3MG5K7T04 | 製品グレード: –40 to 100°C | RoHS対応: Yes | 実装タイプ: Board – Short Pin | カートに入れる | |
TPM1714BE3MG5K7T08 |
![]() |
Part Number: TPM1714BE3MG5K7T08 | 製品グレード: –40 to 100°C | RoHS対応: Yes | 実装タイプ: Board – Long Pin | カートに入れる | |
中間バスコンバータ