Mini、Maxi、Micro用の入力電圧範囲自動切換えの整流器モジュール
In our efforts to continuously improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site July 3rd between 12 am and 6 am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
ENModシステムは、パッシブな力率補正とオートレンジ機能を組み合わせたACフロントエンドソリューションです。
フィルタリングとエンベデッド・コンデンサを組み合わせることで、ENMODシステムは、EN61000-3-2高調波電流、EN55022、レベルB伝導、EN61000-4-5サージ・イミュニティ、EN61000-4-11ライン妨害、およびEN61000-3-3に完全に準拠します。
オートレンジング115/230 Vac入力
EN61000-3-2への高調波電流の減衰
EN55022、レベルBへのEMIフィルタリング (推奨フィルター付き)
EN61000-4-5への過渡耐性
Part Number | Product Grade | Pin Style | RoHS Compliant | Baseplate | カートに入れる/詳細を見る | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1C11 |
![]() |
Part Number: EN1C11 | Product Grade: –20°C to +100°C | Pin Style: Short | RoHS Compliant: No | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
EN1C21 |
![]() |
Part Number: EN1C21 | Product Grade: –20°C to +100°C | Pin Style: Long | RoHS Compliant: No | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
EN1C22 |
![]() |
Part Number: EN1C22 | Product Grade: –20°C to +100°C | Pin Style: Long | RoHS Compliant: No | Baseplate: Threaded | カートに入れる | |
EN1CN1 |
![]() |
Part Number: EN1CN1 | Product Grade: –20°C to +100°C | Pin Style: Long ModuMate | RoHS Compliant: No | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
EN1T11 |
![]() |
Part Number: EN1T11 | Product Grade: –40°C to +100°C | Pin Style: Short | RoHS Compliant: No | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
EN1T21 |
![]() |
Part Number: EN1T21 | Product Grade: –40°C to +100°C | Pin Style: Long | RoHS Compliant: No | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
EN1T22 |
![]() |
Part Number: EN1T22 | Product Grade: –40°C to +100°C | Pin Style: Long | RoHS Compliant: No | Baseplate: Threaded | カートに入れる | |
EN1T23 |
![]() |
Part Number: EN1T23 | Product Grade: –40°C to +100°C | Pin Style: Long | RoHS Compliant: No | Baseplate: Through hole | カートに入れる | |
EN1TS1 |
![]() |
Part Number: EN1TS1 | Product Grade: –40°C to +100°C | Pin Style: Short ModuMate | RoHS Compliant: No | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
EN1TN1 |
![]() |
Part Number: EN1TN1 | Product Grade: –40°C to +100°C | Pin Style: Long ModuMate | RoHS Compliant: No | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
EN1H21 |
![]() |
Part Number: EN1H21 | Product Grade: –40°C to +100°C | Pin Style: Long | RoHS Compliant: No | Baseplate: Threaded | カートに入れる | |
EN1HN1 |
![]() |
Part Number: EN1HN1 | Product Grade: –40°C to +100°C | Pin Style: Long ModuMate | RoHS Compliant: No | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
EN1CG1 |
![]() |
Part Number: EN1CG1 | Product Grade: –20°C to +100°C | Pin Style: Long RoHS | RoHS Compliant: Yes | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
EN1CG3 |
![]() |
Part Number: EN1CG3 | Product Grade: –20°C to +100°C | Pin Style: Long RoHS | RoHS Compliant: Yes | Baseplate: Through hole | カートに入れる | |
EN1TG1 |
![]() |
Part Number: EN1TG1 | Product Grade: –40°C to +100°C | Pin Style: Long RoHS | RoHS Compliant: Yes | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
EN1HG1 |
![]() |
Part Number: EN1HG1 | Product Grade: –40°C to +100°C | Pin Style: Long RoHS | RoHS Compliant: Yes | Baseplate: Slotted | カートに入れる | |
Resources for the design engineer
Mini、Maxi、Micro用の入力電圧範囲自動切換えの整流器モジュール