Skip to main content

IAM™ DC入力フィルタモジュール

VI-200/VI-J00用の入力フィルタモジュール

VI-200/VI-J00用の入力フィルタモジュール

IAM入力フィルタモジュールは、今日の洗練された電源システムを外来サージから最大限に保護しながら、ボード上の占有スペースを最小限にするように設計されたコンポーネントレベルのDC入力フロントエンドフィルタです。 IAMは24V,48V,300 VDC入力のDC-DCコンバータと組み合わせて、1〜95 VDCの出力と最大400W(800Wまで拡張可能)の出力を備えた高効率、高電力密度な電源システムを実現します。お客様のシステムは、バイコーのコンポーネントレベルコンバータの小型、効率、および信頼性を利用することができ、電気通信および産業用電源アプリケーションの厳しい要求に対応することができます。.

IAM data sheet

特長と利点

特長と利点

高いサージ耐性

高いサージ耐性

入力逆接続保護

入力逆接続保護

後段のコンバータのON/OFF信号

後段のコンバータのON/OFF信号

後段のコンバータの並列接続に対応(最大800W)

後段のコンバータの並列接続に対応(最大800W)

0 製品
Part Number 入力電圧 (V) 製品グレード 出力電力 (W) RoHS 適合 カートに入れる/詳細を見る
VI-A11-EU Part Number: VI-A11-EU 入力電圧 (V): 21 – 32 製品グレード: –10°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-AWW-EU Part Number: VI-AWW-EU 入力電圧 (V): 18 – 36 製品グレード: –10°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-A11-CU Part Number: VI-A11-CU 入力電圧 (V): 21 – 32 製品グレード: –25°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-AWW-CU Part Number: VI-AWW-CU 入力電圧 (V): 18 – 36 製品グレード: –25°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-A11-IU Part Number: VI-A11-IU 入力電圧 (V): 21 – 32 製品グレード: –40°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-AWW-IU Part Number: VI-AWW-IU 入力電圧 (V): 18 – 36 製品グレード: –40°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-A11-MU Part Number: VI-A11-MU 入力電圧 (V): 21 – 32 製品グレード: –55°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-AWW-MU Part Number: VI-AWW-MU 入力電圧 (V): 18 – 36 製品グレード: –55°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: No カートに入れる
VE-A11-EU Part Number: VE-A11-EU 入力電圧 (V): 21 – 32 製品グレード: –10°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-AWW-EU Part Number: VE-AWW-EU 入力電圧 (V): 18 – 36 製品グレード: –10°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-A11-CU Part Number: VE-A11-CU 入力電圧 (V): 21 – 32 製品グレード: –25°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-AWW-CU Part Number: VE-AWW-CU 入力電圧 (V): 18 – 36 製品グレード: –25°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-A11-IU Part Number: VE-A11-IU 入力電圧 (V): 21 – 32 製品グレード: –40°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-AWW-IU Part Number: VE-AWW-IU 入力電圧 (V): 18 – 36 製品グレード: –40°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-A11-MU Part Number: VE-A11-MU 入力電圧 (V): 21 – 32 製品グレード: –55°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-AWW-MU Part Number: VE-AWW-MU 入力電圧 (V): 18 – 36 製品グレード: –55°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VI-A33-EQ Part Number: VI-A33-EQ 入力電圧 (V): 42 – 60 製品グレード: –10°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-ANN-EQ Part Number: VI-ANN-EQ 入力電圧 (V): 36 – 76 製品グレード: –10°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-A66-EQ Part Number: VI-A66-EQ 入力電圧 (V): 200 – 400 製品グレード: –10°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-A33-CQ Part Number: VI-A33-CQ 入力電圧 (V): 42 – 60 製品グレード: –25°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-ANN-CQ Part Number: VI-ANN-CQ 入力電圧 (V): 36 – 76 製品グレード: –25°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-A66-CQ Part Number: VI-A66-CQ 入力電圧 (V): 200 – 400 製品グレード: –25°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-A33-IQ Part Number: VI-A33-IQ 入力電圧 (V): 42 – 60 製品グレード: –40°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-ANN-IQ Part Number: VI-ANN-IQ 入力電圧 (V): 36 – 76 製品グレード: –40°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-A66-IQ Part Number: VI-A66-IQ 入力電圧 (V): 200 – 400 製品グレード: –40°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-A33-MQ Part Number: VI-A33-MQ 入力電圧 (V): 42 – 60 製品グレード: –55°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-ANN-MQ Part Number: VI-ANN-MQ 入力電圧 (V): 36 – 76 製品グレード: –55°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VI-A66-MQ Part Number: VI-A66-MQ 入力電圧 (V): 200 – 400 製品グレード: –55°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: No カートに入れる
VE-A33-EQ Part Number: VE-A33-EQ 入力電圧 (V): 42 – 60 製品グレード: –10°C to +100°C 出力電力 (W): 200 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-ANN-EQ Part Number: VE-ANN-EQ 入力電圧 (V): 36 – 76 製品グレード: –10°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-A66-EQ Part Number: VE-A66-EQ 入力電圧 (V): 200 – 400 製品グレード: –10°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-A33-CQ Part Number: VE-A33-CQ 入力電圧 (V): 42 – 60 製品グレード: –25°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-ANN-CQ Part Number: VE-ANN-CQ 入力電圧 (V): 36 – 76 製品グレード: –25°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-A66-CQ Part Number: VE-A66-CQ 入力電圧 (V): 200 – 400 製品グレード: –25°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-A33-IQ Part Number: VE-A33-IQ 入力電圧 (V): 42 – 60 製品グレード: –40°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-ANN-IQ Part Number: VE-ANN-IQ 入力電圧 (V): 36 – 76 製品グレード: –40°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-A66-IQ Part Number: VE-A66-IQ 入力電圧 (V): 200 – 400 製品グレード: –40°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-ANN-MQ Part Number: VE-ANN-MQ 入力電圧 (V): 36 – 76 製品グレード: –55°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: Yes カートに入れる
VE-A66-MQ Part Number: VE-A66-MQ 入力電圧 (V): 200 – 400 製品グレード: –55°C to +100°C 出力電力 (W): 400 RoHS 適合: Yes カートに入れる

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索 Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

コンテンツ

  • Outline drawing for half-size VI-J00 / VE-J00 DC-DC converter
    DXF PDF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。