最適なPCBレイアウトと放熱設計技術
In our efforts to continuously improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site July 3rd between 12 am and 6 am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
リップルフィルタモジュールは、出力電圧が5〜50VのVI-200またはVI-J00コンバータ、FlatPAC、ComPAC、またはMegaModに接続して、20アンペアまで総出力ノイズを負荷時のピークツーピーク未満に制限することができます。 アクティブフィルタとパッシブフィルタを組み合わせたRAMは、DC〜20MHzの周波数範囲で低周波入力電源高調波と高周波スイッチング成分の両方を減衰させ、93〜99%の効率を示します。 調整は不要で、リモートセンスと出力電圧調整機能は保持されます。RAMは、パワーシステム設計者に、ほぼすべてのクリーンな電力問題に対する柔軟性のある単一コンポーネントレベルのソリューションを提供します。
また、リニア電源に伴うスペース、効率、重量の不利益、および従来のスイッチャー用の外部アドオンフィルターに関連する安定性、効率、および調整のペナルティを排除します。
出力リップルを3mVP-P未満(VI-200)に低減
出力電圧5 – 50Vの全てのVI-200/VI-J00製品に対応
調整箇所なし
リモートセンス用端子、過電圧保護、過電流保護を内蔵
Part Number | 製品グレード | 出力 | RoHS 適合 | カートに入れる/詳細を見る | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI-RAM-E1 |
![]() |
Part Number: VI-RAM-E1 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力: Up to 10 Amps | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-RAM-C1 |
![]() |
Part Number: VI-RAM-C1 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力: Up to 10 Amps | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-RAM-C2 |
![]() |
Part Number: VI-RAM-C2 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力: Up to 20 Amps | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-RAM-I1 |
![]() |
Part Number: VI-RAM-I1 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力: Up to 10 Amps | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-RAM-M1 |
![]() |
Part Number: VI-RAM-M1 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力: Up to 10 Amps | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VE-RAM-E1 |
![]() |
Part Number: VE-RAM-E1 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力: Up to 10 Amps | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-RAM-C1 |
![]() |
Part Number: VE-RAM-C1 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力: Up to 10 Amps | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-RAM-I1 |
![]() |
Part Number: VE-RAM-I1 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力: Up to 10 Amps | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-RAM-M1 |
![]() |
Part Number: VE-RAM-M1 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力: Up to 10 Amps | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VI-RAM-E2 |
![]() |
Part Number: VI-RAM-E2 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力: Up to 20 Amps | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-RAM-I2 |
![]() |
Part Number: VI-RAM-I2 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力: Up to 20 Amps | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-RAM-M2 |
![]() |
Part Number: VI-RAM-M2 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力: Up to 20 Amps | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VE-RAM-E2 |
![]() |
Part Number: VE-RAM-E2 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力: Up to 20 Amps | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-RAM-C2 |
![]() |
Part Number: VE-RAM-C2 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力: Up to 20 Amps | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-RAM-I2 |
![]() |
Part Number: VE-RAM-I2 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力: Up to 20 Amps | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-RAM-M2 |
![]() |
Part Number: VE-RAM-M2 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力: Up to 20 Amps | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ