最適なPCBレイアウトと放熱設計技術
In our efforts to continuously improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site July 3rd between 12 am and 6 am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
D44TL1A0はデジタル電源システムインターフェースで、ホストプロセッサと最大4つのChip BCMバスコンバータモジュール間に通信インターフェースを提供します。システムコントローラとの通信には、PMBus対応インターフェースを使用します。通信ブリッジとして機能し、絶縁型UARTインターフェースを介して最大4つのBCMバスコンバータモジュールと通信します。ホストプロセッサはD44TL1A0経由で、各BCMの構成、保護制限の設定、監視を実行できます。
ChiP BCM Bバスコンバータ・モジュールの監視と制御を強化するPM バス互換ホストインターフェイス
二次側基準のBCM制御および遠隔測定を可能にするバイコーデジタルアイソレータ (I13TL1A0) を通じ、専用のUARTインターフェイスを介して最大4つのBCMとのインターフェイスを持つことが可能
OVP, OCP, OTP pの保護と監視
10 x 10mm Land Grid Array (LGA) package
Part Number | 入力電圧 (V) | 温度 グレード (℃) | パッケージ | インターフェース製品 | カートに入れる/詳細を見る | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D44TL1A0 |
![]() |
Part Number: D44TL1A0 | 入力電圧 (V): 2.7 - 16 | 温度 グレード (℃): -40 - 125 | パッケージ: 10 x 10 | インターフェース製品: VI Chip BCM 6123 | 詳細 | |
中間バスコンバータ