モジュールで構成するDC-DC電源システムの最適な設計手法
In our efforts to continuously improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site July 3rd between 12 am and 6 am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
PI31xxは、独自のZVSスイッチング技術に基づく、非常に高い電力密度の絶縁型DC-DCコンバータです。高度に集積化された制御回路、最先端のプレーナトランス、および高性能な電力半導体技術を採用することで、高周波スイッチングを実現しています。
使いやすい
高電力密度
豊富な機能
入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | Iout Max (A) | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
入力電圧 (V): 41.0 - 57.0 |
出力電圧 (V): 18.0 |
Iout Max (A): 3.33 |
パッケージ: Half Chip 0.65 x 0.866 x 0.249in 16.5 x 22.0 x 6.31mm |
詳細 |
アクティブEMIフィルタモジュール