Skip to main content

MIL-COTS MI-AIM™ AC ユニバーサル入力整流モジュール

MI-2xxxx/MI-Jxxxx用のミリタリーグレードAC入力フィルタおよび整流器モジュール

MI-2xxxx/MI-Jxxxx用のミリタリーグレードAC入力フィルタおよび整流器モジュール

MI-AIM AC入力モジュールは、整流器、EMIフィルタ、トランジェント保護、および突入電流制限を備え、AC主電源と直接接続します。これらのフロントエンドモジュールは115 VACを入力し、VicorのMi-x7xファミリのフルブリックおよびハーフブリックサイズのモジュールに250 Wの電力を出力して供給します。

MI-AIMは、MIL-STD-461D / EのCE102の導電性エミッション要件、MIL-STD-704Aの過渡およびスパイク要件、およびMIL-STD-810の環境試験要件を満たしています。

特長と利点

特長と利点

Compatible with Vicor MIx7x family of modules

Vicor MI-x7xモジュールファミリと互換性があります。
 

Inrush limiting

突入制限
 

MIL-STD;461D/E CE102 compliance for conducted emissions

MIL-STD-461D / E CE102のコンプライアンスへの適合
 

Compliance for input transients

入力トランジェントのMIL-STD-704Aへの準拠
 

0 製品
Part Number Compatible MI-Series Converter Operating Temp (°C) Mounting Style カートに入れる/詳細を見る
MI-AIM-M1 Part Number: MI-AIM-M1 Compatible MI-Series: MI-27x / MI-J7x Converter: M–grade Operating Temp (°C): –55 to +85 / +100 Mounting Style: Half Brick カートに入れる
MI-AIM-I1 Part Number: MI-AIM-I1 Compatible MI-Series: MI-27x / MI-J7x Converter: I–grade Operating Temp (°C): –40 to +85 / +100 Mounting Style: Half Brick カートに入れる

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索 Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

  • Outline Drawing for AIM Module
    PDF DXF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。