PCB mount VIA soldering guidelines
VIAパッケージのDCM用入力フィルタ

VIAパッケージのDCM用入力フィルタ
MFM DCMフィルタは、EMIフィルタリングとトランジェント保護を提供するDCフロントエンドモジュールです。 MFM DCMフィルタにより、VIAまたはChiP [a]パッケージでVicorの28Vまたは270Vの公称入力電圧モジュールを使用して、MIL-STD-461E / Fの伝導ノイズ/伝導受動ノイズ、MIL-STD-704またはMIL-STD-1275の入力トランジェントを満足することができます。 MFM DCMフィルタは、16〜50 Vdc(28 VIN)または160〜420 Vdc(270 VIN)の入力電圧に対応し、最大640 Wの出力電力を供給します。
[a]ChiPモジュールと共に使用する場合、EMIのために追加のコンポーネントが必要です。
特長と利点
特長と利点
さまざまなトランジェント規格に対応
MIL-STD-461 EMI準拠
突入電流制限
ロープロファイル実装オプション
Part Number | 入力電圧 (V) | 出力電流(A) | トランジェント対応 | モジュール互換性 | パッケージサイズ | カートに入れる/詳細を見る | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM1714xD2KD2F4yzz |
![]() |
Part Number: MFM1714xD2KD2F4yzz | 出力電流(A): | トランジェント対応: | モジュール互換性: | パッケージサイズ: | 詳細 | ||
MFM1714x50M50C5yzz |
![]() |
Part Number: MFM1714x50M50C5yzz | 出力電流(A): | トランジェント対応: | モジュール互換性: | パッケージサイズ: | 詳細 | ||
MFM3314xD2KD2F0yzz |
![]() |
Part Number: MFM3314xD2KD2F0yzz | 入力電圧 (V): 160 – 420 | 出力電流(A): 4 |
トランジェント対応:
|
モジュール互換性: 270 Vin DCM ChiPs |
パッケージサイズ:
|
詳細 | |
パワーシステムデザイナー
コンテンツ
Promo Component
関連製品
関連製品

28Vおよび270V入力の堅牢な高出力DC-DCコンバータ