最適なPCBレイアウトと放熱設計技術
In our efforts to continuously improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site July 3rd between 12 am and 6 am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
MI-RAMは、非常に低ノイズの出力が必要なアプリケーション向けに設計されています。MI-RAMは、Vicor MIシリーズDC-DCコンバータと併用すると、ライン周波数に関連するリップルとスイッチングノイズの両方を10mVp-p、DC〜20MHz未満に低減します。MI-RAMとMIシリーズコンバータを組み合わせると、15 W /in³を超える電力密度でリニア電源の出力ノイズ性能が得られます。
出力電圧調整、OVPおよびOTP(MI-200™のみ)、電流制限、リモートセンス、およびロジックのイネーブル/ディセーブルを含むMI-RAMを使用している間は、MIシリーズコンバータのすべての機能を利用できます。
出力PARDを<10mVP-Pに低減
20Aまでの全域減衰
5〜50VDC出力のすべてのMIシリーズユニットと互換性があります。
既存製品の保守・サポートのためのミリタリーグレードレガシーDC-DCコンバータ