最適なPCBレイアウトと放熱設計技術
In our efforts to continuously improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site July 3rd between 12 am and 6 am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
MIL-COTS PRMは、MIL-STD-1275およびMIL-STD-704の多くの地上車両および航空機の要求仕様に適合しています。 PRMは定格500 Wまで、公称出力電圧26〜50 VDCまたは20〜55 VDCの範囲で出力可能です。後段の絶縁型固定変換比DC-DCコンバータのVTMは、1:1から1:32の12種類の入出力電圧変換比から選択することができます。表面実装型パッケージで、実装面積はわずか3.63 cm²/ 7.15cm²に限定され、1〜50 VDCの範囲の出力電圧で最大115 Aを供給することができます。
電力密度 最大104 W/cm3
周波数1.3 MHz
変換効率95%
ZVS 昇降圧レギュレーション
絶縁された出力電圧1 - 50V
高速トランジェント応答
スイッチング周波数3MHz
最大効率96.5%
Vin (V) | Vout (V) | 出力電流 (A) | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 2.25 (1.63-3.13) | 出力電流 (A): 55 | パッケージ: Full Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 4.50 (3.25-6.25) | 出力電流 (A): 27 | パッケージ: Full Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 6.00 (4.33-8.33) | 出力電流 (A): 20 | パッケージ: Full Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 7.20 (5.20-10.0) | 出力電流 (A): 17 | パッケージ: Full Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 9.00 (6.50-12.50) | 出力電流 (A): 13 | パッケージ: Full Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 12.00 (8.67-16.70) | 出力電流 (A): 10 | パッケージ: Full Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 18.00 (13.00-25.00) | 出力電流 (A): 7.0 | パッケージ: Full Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 24.00 (17.30-33.30) | 出力電流 (A): 5.0 | パッケージ: Full Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 36.00 (26.00-50.00) | 出力電流 (A): 3.0 | パッケージ: Full Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 3.00 (1.63-3.13) | 出力電流 (A): 25 | パッケージ: Half Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 4.50 (3.25-6.25) | 出力電流 (A): 20 | パッケージ: Half Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 9.00 (6.50-12.5) | 出力電流 (A): 10 | パッケージ: Half Chip | 詳細 | |
![]() |
Vin (V): 36 (26-50) | Vout (V): 3.00 (2.17-4.17) | 出力電流 (A): 40 | パッケージ: Full Chip | 詳細 | |
電圧変換(トランス)の前段または後段に配置するレギュレータ
Factorized power カレントマルチプライヤ
堅牢な中間バスコンバータ