Skip to main content

MegaPAC™ MI

PFC MegaPAC MIおよびPFC MegaPAC-High Power MIは、力率改善(PFC)とMegaPAC電源装置の組み合わせが可能です。PFC MegaPAC MIおよびPFC MegaPAC-High Power MIは、それぞれ最大1600Wおよび2400Wの出力電力を供給します。シャーシには8つのスロットがあり、PFC MegaPAC MIには32出力、PFC MegaPAC-High Power MIには25出力を提供できます。 PFC MegaPAC MIおよびPFC MegaPAC-High Power MIには、同じ入力および出力接続、取り付けポイント、および同じ寸法で提供しています。

特長と利点

特長と利点

Power factor corrected

Power factor corrected

Up to 32 outputs

Up to 32 outputs

MIL-STD 810 for shock & vibration

MIL‑STD 810 for shock & vibration

Transient protection

MIL‑STD 704 and 1399 for overvoltage & transients

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索 Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

コンテンツ

  • Outline Drawing for PFC MegaPAC MI STD Length
    PDF DXF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ