Skip to main content

MIL-COTS MI-MegaMod™ ファミリ DC-DC コンバータ

MI-MegaModsは、単出力、2出力、または3出力から合計300 Wを提供します。 各ユニットには、1台、2台、または3台のコンポーネントレベルのVicor MI-200 / MI-J00 DC-DCコンバータがシャーシマウントパッケージに組み込まれています。 さらに、MI-MegaModシャーシマウントパッケージは、MI-IAM、MI-RAM、およびMI-AIMモジュールでも使用できます。

広い出力トリミング/プログラミング、電流制限、リモートセンス、ロジックイネーブル/ディスエーブルなどの標準機能は、電力システムの高度な保護、多機能性、および信頼性を提供します。

特長と利点

特長と利点

One, two or three outputs

1つ、2つまたは3つの出力

Transient compliance for 28V

MIL-STD-704D/E/F トランジェント適合 : 28 および 270 Vdc

Compliance for 155V

MIL-STD-1399A 適合 : 155 Vdc

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索 Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品