Skip to main content
Powering innovation電力供給のイノベーション
Our customers are changing the world お問い合わせ
OLogic case study

High-density power modules from Vicor are the key to driving a new generation of mobile robot innovation.

フカデンが開発した有線給電システムを利用した、臨時の通信基地局の機能を持つドローンを使えば、災害時にインターネットや携帯電話サービスを提供できます。

HIRO case study

「エッジ」への給電は大きな課題であり、高性能のプロセッサへ給電する信頼性が高くコンパクトな電力供給ネットワークが不可欠です。

VoltServer case study

Digital Electricity™ を使うと、低電圧給電のメリットと、高電圧AC給電の大電力・長距離給電という特長を合わせ持つことができます。

C-Power社は、信頼性とコストパフォーマンスに優れた発電、蓄電、海洋データ通信サービスを提供します。

VideoRay社の水中ドローン(ROV)は、今日の過酷な水中ミッションに合わせて素早いカスタマイズが可能な製品ラインが揃っています。

斗山モビリティイノベーション (DMI / Doosan Mobility Innovation) 社は、バッテリーの4~5倍のエネルギー密度をもつ画期的な水素燃料電池パワーパックを世界で初めて製品化しました。

Delta Motorsport社が設計したリチウムイオンベースの新しい48Vバッテリパックには、革新的なインテリジェント電力管理機能や、高電力密度のDC-DCコンバータ、制御システムが搭載され、インバータ/モータシステムへ電力を供給するとともに、システム側から回生電力を回収します。

Dragonfly Picture社のUMARドローンは、船舶無線の見通し距離を8マイルから最大30マイルまで延ばすことができ、今日の通信・監視システムに必要とされています。

CCell 社の革新的なテクノロジーは、再生可能エネルギーと精密な電力を活用して、サンゴ礁の成長を飛躍的に加速させます。

今までにないワイヤレス接続を実現するために, Phasor 社のソリューションは低電圧・大電流を給電する電源システムを採用しました。

WiBotic社は、急速に成長する航空、輸送、船舶、産業用ロボット業界に必要なワイヤレス充電と電力最適化のソリューションを提供します。

Ampaire社のハイブリッド電気は、より静かで、燃料コスト、メンテナンス、CO²排出量が削減された、より高いエネルギー効率を供給します。