MIL EMI 和瞬态解决方案
适用于Mini、Maxi、Macro的坚固输入滤波器模块

适用于Mini、Maxi、Macro的坚固输入滤波器模块
M-FIAM是一个DC前端模块,可提供EMI滤波及瞬态保护。M-FIAM系列产品有助于设计人员利用Vicor的24、28或300 Vin的Maxi、Mini、Micro DC-DC转换器,或28 Vin MIL-COTS VI Chip模块,满足MIL-STD-461E 的传导干扰/传导敏感度,以及MIL-STD-704或MIL-STD-1275的输入瞬态浪涌要求。此外,MVA-FIAM5B和MVA-FIAM9为设计人员提供了利用M-FIAM5B或M-FIAM9冷却板安装,以及方便的输入和输出连接器的能力。
特点与优势
特点与优势
符合各种瞬态标准
符合 MIL-STD-461 EMI 标准
浪涌电流限制
纤薄的安装选项
0 个产品
Part Number | 输入电压 (V) | 输出电流 (A) | 瞬态合规 | 模块兼容性 | 尺寸 | 加入购物车/查看详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-FIAM3 |
![]() |
Part Number: M-FIAM3 | 输入电压 (V): 180 – 375 | 输出电流 (A): 3 | 瞬态合规: MIL-STD-704E/F | 模块兼容性: 300 Vin Maxi, Mini, Micro |
尺寸:
2.28" x 2.2" x 0.5" 57,9 x 55,9 x 12,7 mm |
||
M-FIAM5B |
![]() |
Part Number: M-FIAM5B | 输入电压 (V): 14 – 36 | 输出电流 (A): 20 | 瞬态合规: MIL-STD-704E/F | 模块兼容性: 24 Vin Maxi, Mini, Micro |
尺寸:
2.28" x 2.2" x 0.5" 57,9 x 55,9 x 12,7 mm |
||
MVA-FIAM5B |
![]() |
Part Number: MVA-FIAM5B | 输入电压 (V): 14 – 36 | 输出电流 (A): 20 | 瞬态合规: MIL-STD-704E/F | 模块兼容性: 24 Vin Maxi, Mini, Micro |
尺寸:
4.69" x 3.62" x 0.81" 119,4 x 92,0 x 20,6 mm |
||
M-FIAM7 |
![]() |
Part Number: M-FIAM7 | 输入电压 (V): 14 – 50 | 输出电流 (A): 10 |
瞬态合规:
MIL-STD-704A-F MIL-STD1275A/B/D, DO-160E |
模块兼容性: 28 Vin MIL-COTS VI Chips |
尺寸:
2.28" x 2.2" x 0.5" 57,9 x 55,9 x 12,7 mm |
||
M-FIAM7B |
![]() |
Part Number: M-FIAM7B | 输入电压 (V): 14 – 50 | 输出电流 (A): 25 |
瞬态合规:
MIL-STD-704A-F MIL-STD1275A/B/D, DO-160E |
模块兼容性: 28 Vin MIL-COTS VI Chips |
尺寸:
2.28" x 2.2" x 0.5" 57,9 x 55,9 x 12,7 mm |
||
M-FIAM9 |
![]() |
Part Number: M-FIAM9 | 输入电压 (V): 10 – 36 | 输出电流 (A): 18 |
瞬态合规:
MIL-STD-704A-F MIL-STD1275A/B/D |
模块兼容性: 24/28 Vin Maxi, Mini, Micro |
尺寸:
2.28" x 2.2" x 0.5" 57,9 x 55,9 x 12,7 mm |
||
MVA-FIAM9 |
![]() |
Part Number: MVA-FIAM9 | 输入电压 (V): 10 – 36 | 输出电流 (A): 18 |
瞬态合规:
MIL-STD-704A-F MIL-STD1275A/B/D |
模块兼容性: 24/28 Vin Maxi, Mini, Micro |
尺寸:
4.69" x 3.62" x 0.81" 119,4 x 92,0 x 20,6 mm |
||
电源系统设计工具
采用电源系统设计工具快速查找产品
Watch demo video
输出
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
资源
设计工程师资源
- Maxi、Mini和Micro设计指南和应用手册
- 1. 高密度DC-DC转换器技术
- 2. 控制引脚功能及应用
- 3. 设计要求
- 4. EMC 注意事项
- 5. 电源阵列的均流
- 6. 热性能信息
- 7. 自动调节整流模块 (ARM)
- 7. 自动调节整流模块 (ARM)
- 8. 滤波器/自动调节整流模块 (FARM)
- 9. 模块化AC前端系统 (ENMod)
- 10. 高升压 HAM
- 11. 滤波输入衰减模块 (FIAM)
- 12. 输出纹波衰减模块 (MicroRAM)
- 13. 无铅引脚 (RoHS)
- 13. 无铅引脚 (RoHS)
- 14. 铅锡引脚
- 15. 表面贴装套接系统 (SurfMate)
- 15. 表面贴装套接系统 (SurfMate)
- 16. 通孔插座安装系统 (InMate)
- 17. 技术术语表
- M-FIAM3 – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM3 – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM5B – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM7 – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM7B – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM9 – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
相关产品
相关产品

支持传统设计的原有DC-DC转换器

设立了「砖型」标准的DC-DC转换器