Defense-electronics spending seeks to overcome COVID-19 setbacks in key applications
为了不断改进Vicor网站,我们将于美国东部夏令时7月3日0点至6点对网站进行维护。在此期间,网站的部分功能可能无法使用。
对于给您带来的不便,我们深表歉意,并感谢您的耐心等待。
将机载电子攻击能力纳入一个长时间运行的 UAV 平台,可在战场上提供更高级别的电子战支持,这些支持通常依赖上一代平台较老或较慢的飞行器。面临的挑战是实现更小、更轻的解决方案,其可通过将多个高压源转换至一个均流隔离 270V。
一组有 6 个输出全部为串联的 BCM 转换器模块 的堆栈可提供 4,242VDC 的隔离以及 97.9% 的卓越效率。和所有无人机的典型情况一样,可用的空间非常有限,而且形状不规则。Vicor 的模块化方法在如何构建一个供电,以适应平台的方面提供了很高的灵活性。