Skip to main content

Vicor 公司推出最新 Cool-Power ZVS 升降压稳压器

即时发布

Vicor 公司推出最新 Cool-Power ZVS 升降压稳压器

PI3740 支持业界一流的 8V 至 60V 输入工作电压范围以及真正的升降压工作

2017 年 3 月 2 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)今日宣布其不断增长的 PI37xx 系列 Cool-Power ZVS 升降压稳压器再添新成员。这款全新 PI3740 Cool-Power 稳压器全新 PI3740 Cool-Power 稳压器支持 8 至 60 VDC 工作电压范围以及 10 至 50 VDC 稳压输出电压,能够以高达 96% 的效率提供高达 140 瓦的功率及高达 8 安培的输出电流。PI3740 不仅整合了 Vicor 专有的高频率零电压切换 (ZVS) 开关技术,而且还可具有转换效率、功率密度以及性能的完美整合,是高要求、汽车、工业、测试自动化、LED 照明以及电池充电等应用的理想选择。  

PI3740 与 PI37xx 系列的所有成员类似,在该产品整个工作电压范围内符合其“创造性”性能规范,无需特别定制电路。宽工作电压范围能够减少必须设计、配置、制造、库存和维持的稳压器数量及电源设计数量。例如,PI3740 转换器可用于广泛的应用,这些应用另外还需要使用几种工作电压范围较窄的不同替代稳压器。举例来言,设计整合 PI3740 的电源,可通过 12V 及 24V 电池电源来工作或充电。而且,所有 Vicor PI37xx 升降压转换器都能够在降压模式(输入电压大于输出电压)与升压模式(输入电压小于输出电压)之间进行无缝过渡,最适合稳压器输入电压高于和低于输出电压变化的应用。

 PI3740 在高密度、高热效 10 毫米 x 14 毫米 x 2.5 毫米系统级封装 (SiP) 中全面整合其控制器、电源开关及支持电路。此外,PI3740 的其它特性还包括高频率 (1 MHz) 工作、并联选项、恒压及恒流(例如用于 LED 照明应用)工作模式、过压、过温及过流保护、-40º 至 115ºC 温度范围,以及集成型电流感测放大器及集成型通用放大器。不断增长的 PI37xx Cool-Power ZVS 升降压稳压器产品系列的这款最新成员提供工作电压范围、效率、密度与热性能的完美整合,并由一系列在线设计、系统分析及仿真工具提供支持,可帮助用户快速、经济地配置高密度、高性能的可靠电源系统。

关于Vicor 公司

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com

电源组件设计方法

Vicor功率元件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得所有模块化电源组件设计的优点,包括组件与系统功能性及可靠性预测、更快的设计周期,便捷的系统配置、可重构性与扩展性,同时还可以实极佳的系统运行效率、功率密度和经济性,匹敌竞争对手的最佳备选方案。利用Vicor的电源系统设计工具,电源系统设计师可从业经认证的Vicor电源组件包中选择组件,构建、优化和仿真从输入源到负载点的完整的电源系统。这种电源系统的创新设计方法实现了产品的快速上市和业界一流的性能,同时可以将传统设计或定制化设计方法中经常出现意外和延迟的可能性降到最低。

Vicor 和 Cool-Power 是 Vicor 公司的商标。

联系人

Jessica Meng
Vicor Corporation
JessicaMeng@vicorpower.com

联系 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com