Skip to main content

Vicor推出7款采用ChiP封装的全新DCM

媒体通知

Vicor推出7款采用ChiP封装的全新DCM

2016年11月30日

摘要: 采用ChiP封装的DCM是一款隔离式稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式DC输出。这款DCM转换器采用高频率零电压开关(ZVS)拓扑,可在整个输入范围始终如一地提供高效率。模块化DCM转换器和下游DC-DC产品支持高效率配电,可在各种未稳压电源与负载点之间实现优异的电源系统性能和连接。

目前发布的产品:

额定输入

电压

ChiP

封装

输入电压

范围

输出电压
3.3V 5V 12V 13.8V 15V 24V 28V 36V 48V
300V 4623 200 – 420V 400W 500W 600W 500W 500W
290V 4623 160 – 420V 600W
275V 4623 120 – 420V 375W 375W
270V 4623 160 – 420V 150W 250W 500W 500W 500W 500W 500W
48V 3623 36 – 75V 160W 320W 320W 320W 320W 320W 320W
30V 3623 9 – 50V 80W 80W 160W 160W 160W 160W
28V 3623 16 – 50V 120W 180W 320W 320W 320W 320W 320W
24V 3623 18 – 36V 180W 320W 320W 320W 320W 320W 320W

表 1 – Vicor公司的 DCM 产品系列 – 绿色项目为新品,其它项目则是此前发布的产品.

Vicor 针对无人机 (UAV)、陆地车辆、雷达、交通运输与工业控制等各种应用新增 4 款采用 3623 ChiP 封装(1.52 x 0.90 x 0.29 英吋)并支持 30V 额定输入电压的模块(输入电压范围:9V-50V)。这些转换器支持 5V、24V、28V 及 48V 输出电压,以及高达 160W 的功率级,可实现高达 404 W/in³ 的功率密度。此外,Vicor 还发布了采用 3623 ChiP 封装并支持 120W、3.3V 输出和 28V 额定输入电压的模块(输入电压范围:16V ~ 50V)、采用 4623 ChiP 封装并支持 275V (120V-420V) 额定输入电压、12V 输出和 375W 的模块,以及采用 4623 ChiP 封装并支持 500W、48V 输出和 270V 额定输入电压的模块(输入电压范围 160V~420V)(1.89 x 0.90 x 0.29英吋),功率密度可达 1,014 W/in³。

如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:
https://www.vicorpower.com/new-products/dcm

关于Vicor公司

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com

电源组件设计方法

Vicor功率元件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得所有模块化电源组件设计的优点,包括组件与系统功能性及可靠性预测、更快的设计周期,便捷的系统配置、可重构性与扩展性,同时还可以实极佳的系统运行效率、功率密度和经济性,匹敌竞争对手的最佳备选方案。利用Vicor的在线工具,电源系统设计师可从业经认证的Vicor电源组件包中选择组件,构建、优化和仿真从输入源到负载点的完整的电源系统。这种电源系统的创新设计方法实现了产品的快速上市和业界一流的性能,同时可以将传统设计或定制化设计方法中经常出现意外和延迟的可能性降到最低。

Vicor是Vicor公司的商标。

联系我们

Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com

联系 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com