支持傳統設計的堅固 DC-DC 轉換器
MI-AIM AC 輸入模組可直接連接 AC 電源,提供線路整流、EMI 濾波、瞬變保護,以及湧入電流限制。這些前端模組可連接 115VAC,並為所有 Vicor 的 Mi-x7x 系列全磚和半磚尺寸模組提供 250W 輸出功率。 MI-AIM 可滿足 MIL-STD-461D/E 的 CE102 傳導干擾要求; MIL-STD-704A 的暫態和尖峰要求,並符合 MIL-STD-810 的環境測試要求。
MI-AIM 滿足:
篩選產品
Part Number | 數據表 | 兼容 MI-系列 | 轉換器 | 工作溫度 (°C) | 安裝方式 | 加入購物車/查看詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI-AIM-M1
|
Part Number: MI-AIM-M1 | 數據表: |
兼容 MI-系列:
MI-27x / MI-J7x
|
轉換器:
M-Grade
|
工作溫度 (°C):
-55 to +85 / +100°C
|
安裝方式:
Half Brick
|
查看詳情 | |
MI-AIM-I1
|
Part Number: MI-AIM-I1 | 數據表: |
兼容 MI-系列:
MI-27x / MI-J7x
|
轉換器:
I-Grade
|
工作溫度 (°C):
-55 to +85 / +100°C
|
安裝方式:
Half Brick
|
查看詳情 |
相容 Vicor MI-x7x 系列模組
湧入電流限制
符合 MIL-STD-461D/E CE102 傳導干擾要求
符合 MIL-STD-704A 輸入瞬變要求
支持傳統設計的堅固 DC-DC 轉換器
適用于 VIA 封裝 PFM 的 AC 輸入濾波器和整流器
VI-200/VI-J00 的自動調節整流器模組
適用於 Mini、Maxi、Micro 的自動調節整流器模組