![Saab Seaeye Case Study](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/case-studies/industrial/Vicor-SAAB-Seaeye-03-small.jpg?t=767)
Vicor 的電源模組賦能全球最先進的全電動工作級水下機器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且環保的 eWROV,使用緊湊、高熱效能的電源模組實現世界級的效能
VIPAC 系列電源系統是針對 MIL-COTS 應用的一類新的用戶定制模組化電源解決方案。它集成了提供 EMI 濾波和暫態保護的 Vicor M-FIAM5B 或 M-FIAM9;Vicor Maxi、Mini 和 Micro 系列 DC-DC 轉換器(H 或 M 級);以及輸出連接和機構平臺選項。MIL-COTS VIPAC 可以設置低至 3.3VDC 到高達 48VDC 的一路、兩路或三路輸出,以及每路輸出 50 – 400W 的功率水準。VIPAC 以低至0.75英寸的各種封裝提供 28VDC 輸入。
單路、雙路或三路輸出
符合 MIL-STD-461E EMI 標準
輸入暫態保護:MIL‑STD‑704E/F (M‑FIAM5B);MIL‑STD‑704A/E/F & MIL‑STD‑1275A/B/D (M‑FIAM9)
符合 MIL-STD-810 振動和衝擊標準
Vicor 的電源模組賦能全球最先進的全電動工作級水下機器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且環保的 eWROV,使用緊湊、高熱效能的電源模組實現世界級的效能
為什麼要選擇電源模組,而不是分立式電源解決方案?
與 home-grown 的分立解決方案相比,使用電源模組有很多優勢。 瞭解電源模組如何讓您的下一次設計更簡單、更快速
Lightning Motorcycles 加速進入電動車賽事世界紀錄榜單
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的電動摩托車
自主安防機器人以超人的靈敏度及探測能力進行巡邏
公共安全的風險正在上升,機器人提供的更好的監視和攔截就是答案。瞭解 Knightscope 公司選擇 Vicor 電源模組為安防機器人供電的原因
支持傳統設計的堅固 DC-DC 轉換器
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 轉換器提供高密度、低雜訊,具有先進電源處理能力
高度靈活的直流輸入系統; 最多可配置 4 路輸出的功率構建塊
適用於 MI-200/MI-J00 的堅固輸入濾波器模組
適用于 VI-200/VI-J00 的堅固輸出紋波衰减器
適用於 Mini、Maxi、Micro 的堅固輸入濾波器模組
MIL 輸出紋波衰减模組
有源 PFC 模組
包含 FARM 和 MiniHAM 的單相 AC 前端系統
適用於MI-2xxxx/MI-Jxxxx 的堅固 AC 輸入濾波器和整流器
VI-200/VI-J00 的自動調節整流器模組
適用於 Mini、Maxi、Micro 的自動調節整流器模組