ZVS 降壓穩壓器
12V、24V 或 48V 直接至負載點穩壓器
PI33/PI34/PI35xx ZVS 降壓開關穩壓器可為板級設計人員進行高效負載點 DC-DC 穩壓提供最大的功率密度和靈活性。高性能零電壓開關(ZVS)拓撲的集成提升了負載點效能,從而提供了高達 98% 的電源效率。ZVS 穩壓器在高密度系統級封裝(SiP)中高度集成了控制電路、電源電晶體和支持組件。此外,該器件還可通過配寘,在恒流模式下工作。

篩選產品
0 個產品
Viewing
of
###
25
of
型號 | Datasheet | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 封裝 | 安裝方式 | 溫度 | Dimensions mm | Dimensions in. | Maximum Array Size | 加入購物車/查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號: | 輸入電壓 (V): 12.0 (8.0 - 18.0) |
輸出電壓 (V): 3.3 (2.3 - 4.1) |
輸出電流 (A): 15.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 12.0 (8.0 - 18.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
輸出電流 (A): 15.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (8.0 - 36.0) |
輸出電壓 (V): 3.3 (2.3 - 4.1) |
輸出電流 (A): 10.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (8.0 - 36.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
輸出電流 (A): 10.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (11.0 - 36.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
輸出電流 (A): 15.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (14.0 - 42.0) |
輸出電壓 (V): 3.3 (2.2 - 4.0) |
輸出電流 (A): 22.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -55.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (14.0 - 42.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (4.0 - 6.5) |
輸出電流 (A): 20.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (17.4 - 36.0) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 13.0) |
輸出電流 (A): 8.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 24.0 (20.4 - 36.0) |
輸出電壓 (V): 15.0 (10.0 - 16.0) |
輸出電流 (A): 8.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 3.3 (2.2 - 4.0) |
輸出電流 (A): 22.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (4.0 - 6.5) |
輸出電流 (A): 20.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 14.0) |
輸出電流 (A): 18.0 |
封裝: 14 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48.0 (36.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
輸出電流 (A): 10.0 |
封裝: 10 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48.0 (36.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 12.0 (6.5 - 14.0) |
輸出電流 (A): 9.0 |
封裝: 10 x 10 |
安裝方式: LGA-SIP |
溫度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
Maximum Array Size: 3 |
View Details | ||
Power System Designer
採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特性與優勢
特性與優勢
寬工作範圍
使用簡單,開發時間短
高效率
靈活而豐富的功能
觀看 Mouser 影片,瞭解 PI3523 負載點穩壓器的技術優勢
Promo Component
高性能 ZVS 降壓穩壓器消除在寬輸入範圍負載點應用中提高功率吞吐量的障礙
獲取白皮書
資源
- DC-DC 轉換器助力延長繫線
- 下水道檢測機器人的羽量級、低雜訊解決方案
- 空間不變,功率更大的機器視覺系統
- 高密度電源助力隱藏 5G 室內小型蜂窩基站
- 4G 遠端無線電單元可在偏遠地區增加移動信號的覆蓋範圍
- 無風扇電源解決方案為天線陣列提供快速可靠的數據覆蓋
- 傳導散熱解決方案可實現真正的便攜式網絡測試設備
- 遠程無線電單元在故障狀態下運行時可更好地分配流量
- 寬輸入電壓範圍能夠實現對電池的充分利用,從而擴大了無人機的航程
- 航空電子設備在沒有風扇的極端溫度下,通過多個電源同時工作
- 直接紅外對抗系統的光學電路運行熱量更少,而且符合嚴格的 EMI 規範
- MIL-STD 電源組件可承受直升機齒輪箱振動及加速帶來的機械應力
- 更高的電源效率可在 RF 信號智能應用中實現高溫運行
- 雲台系統的圖像穩定性可改善車載光學瞄準鏡
- 巨大的視頻墻顯示屏使向支持組件的更高電壓母線過渡變得可行
- 母線 Wi-Fi 的惡劣環境可獲得高效可靠的電源
- 不同的汽車電壓通過相機解決方案調整
- 可擴展電源解決方案可使船舶儀表在極端環境下工作時保持高精度
- 電源尺寸縮小有助於在相同的空間中提供更多的醫療診斷設備功能
- 電源解決方案在 LED 極端環境下工作,亮度更高、照明時間更久
- 刻字激光器的速度、精度、分辨率及對比度均可使用寬輸入輸出範圍穩壓器改善
- 科學儀表可在不影響設備尺寸的情況下,獲得兩倍的電源
- 電源的重量減輕、尺寸縮小,可增加系留機器人的有效載荷
- 管理電源的熱量,可使電軌信號發送更可靠
- 減緩的啟動進程可減輕車載廣告顯示屏啟動時電源的應力
- PI33xx 和 PI34xx 系列
STEP
Promo Component
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究
相關產品
相關產品

適用於 24V、28V 和 48V 輸入的 75W 以下電源轉換器

寬範圍直接到點負載穩壓器