Skip to main content
模組化方法

為靈活、可擴充的
高效能電源解決方案

Density icon

高功率密度

Feather icon

輕量級

Flexibile icon

靈活與可擴充性

Stopwatch icon

快速進入市場

模組化供電顛覆傳統分立式解決方案

結構緊湊、重量輕、功率密度大

與其它解決方案相比,Vicor 電源模組的密度銳增 5 倍,重量僅為 674 毫克。

簡化的散熱管理帶來高效率

Vicor 模組的外形支持可預測的均勻散熱,這種散熱隔離在一個點上,而非分散在整個設計中。

經過測試,隨時可實施

無需重複測試和確認設計,可顯著加速設計行程。

Vicor 電源模組剖析

10x10-transparent-spacer.png

將 Vicor 電源模組用於創建高效率的電源架構:
供電網路 

比其它解決方案更簡單易行

與複雜的分立式解決方案和不靈活的“銀盒”電源系統不同,使用電源模組的供電網路,設計和實施都非常便捷。

輕鬆適應不斷變化的需求

更換或新增模組可輕鬆適應新負載或設計中的電源需求變化。

大幅縮短上市時間

我們的客戶告訴我們,模組化方法比分立式解決方案的設計和測試時間節省一半以上。

供電網路剖析

10x10-transparent-spacer.png

使用我們的工具創建供電網路

工業應用的模組化 PDN

Power delivery network for a tethered ROV

高密度的高功率模組支持更輕、更安全、更低成本的系線線纜,從而可擴充任務

plug-in hybrid vehicle power delivery network

將高壓 xEV 電池電壓直接轉換為 48V 或 12V,無需中間電池

Unmanned aircraft power delivery network

高效率的高密度模組將為先進通訊釋放空間並擴充範圍