波音衛星使用 Vicor 抗輻射電源模組
波音衛星使用 Vicor 抗輻射電源模組
經過測試驗證,不僅能夠支撐抵抗 50 千拉德電離子輻射,且具有抗單例干擾 (single-event upsets)功能
![](/files/live/sites/vicor/files/images/press-room/Vicor-press-release-featured-image-boeing.png?t=767)
Vicor 具有輻射容錯功能的 DC-DC 轉換器電源模組支持波音生產的 O3b mPOWER 衛星。該模組採用 Vicor 最新電鍍 SM-ChiP™ 封裝。 (圖片來源:SES)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/press-room/Vicor-press-release-featured-image-boeing.png?t=767)
Vicor 具有輻射容錯功能的 DC-DC 轉換器電源模組支持波音生產的 O3b mPOWER 衛星。該模組採用 Vicor 最新電鍍 SM-ChiP™ 封裝。 (圖片來源:SES)
馬薩諸塞州安多佛訊 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣佈推出其首款輻射容錯 DC-DC 轉換器電源模組,該模組採用 Vicor 最新電鍍 SM-ChiP™ 封裝。ChiP 可從 100V 的標稱電源為高達 300 瓦的低電壓 ASIC 供電,其經過波音公司測試,不僅支援 50 krad 電離總劑量的恢復力,而且還支援針對單粒子翻轉的抗擾度。藉由冗餘架構的運用實現針對單例干擾 (single-event upsets)的抗擾度,將兩個具有相同容錯控制 IC 的相同功率模組並聯封裝於高密度 SM-ChiP模組中達到該抗擾功能。
先進通訊衛星要求高功率密度和低雜訊特性。Vicor 採用金屬外殼 ChiP 封裝的軟體切換高頻率 ZCS/ZVS 功率級可降低電源系統基底雜訊,才能夠達到高可靠度信號完整性和高總體系統效能的需求。
從電源到負載點的完整解決方案由四個 SM-ChiP 組成:一個 BCM3423(標稱 100V、300 瓦 K = 1/3 的母線轉換器,採用 34 x 23 公釐封裝)、一個 PRM2919(33V 標稱 200W 穩壓器,採用 29 x 19 公釐封裝)和兩個 VTM2919 電流倍增器(一個 K = 1/32、電流為 150A 時,輸出電壓為 0.8V;一個 K = 1/8,電流為 50A 時,輸出電壓為 3.4V)。該解決方案直接從 100V 電源為 ASIC 供電,採用極少的外部元件,支援低雜訊運作。
所有模組都採用 Vicor 高密度 SM-ChiP 封裝,為上下表面提供有 BGA(球柵陣列)連接和可選焊料掩模。ChiP 的工作溫度為 -30 ~ 125°C。
請聯絡 Vicor,獲取評估板和樣品。
關於Vicor公司
Vicor公司始終致力於設計、開發、製造和銷售基於各種專利技術的模組化電源元件和完整的電源系統。Vicor總部位於馬薩諸塞州安多佛,其產品主要銷往各大電源系統市場,包括企業與高效能運算、工業設備與自動化、電信及網路基礎架構、汽車與交通運輸,以及航空航太與國防等。www.vicorpower.com
Vicor、SM-ChiP™、BCM®、PRM™ 和 VTM™ 均是 Vicor 公司的商標。
關於波音公司
波音公司不僅是世界上最大的航空航太公司,是商用噴氣式飛機、國防、空間及安全系統的領先製造商,而且也是售後支援的服務提供者。作為美國最大的製造業出口商,該公司始終致力於為 150 多個國家的航空公司以及美國及其盟國的政府客戶提供支援。波音公司的產品和客製化服務包括商用及軍用飛機、衛星、武器、電子與國防系統、發射系統、高級資訊與通訊系統,以及基於績效的後勤與訓練等。
www.boeing.com