Vicor 推出採用 ChiP 封裝之最新 K=1/16、384VDC-24VDC 產品,進一步豐富高電壓母線轉換器系列
Vicor 推出採用 ChiP 封裝之最新 K=1/16、384VDC-24VDC 產品,進一步豐富高電壓母線轉換器系列


摘要:最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款採用 ChiP 封裝之高密度、高效率、固定比率 DC-DC 轉換器模組,可通過 384 VDC 標準運作輸入實現隔離型安全超低電壓 (SELV) 24V 二級測輸出。全新 BCM 6123 ChiP 採用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔外觀包裝。
最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出將進一步豐富 Vicor 的高電壓母線轉換器系列,含納在下表中重點顯示之 K=1/8 (384-48VNOM)、K=1/32 (384-12VNOM)、及全新 K=1/16 (384-24VNOM)。
今日發佈的產品:
型號 | 封裝[a] | K-因素 | 標準輸入電壓 (V) |
輸入電壓範圍 (V) |
標準輸出電壓 (V) |
輸出電壓範圍 (V) |
電流 (A) | 峰值效率 |
BCM6123TD1E1368Txx | 6123 ChiP | 1/32 | 384 | 260 – 410 | 12 | 8.1– 12.8 | 68 | 97.4 |
BCM6123TD1E13A3Txx | 6123 ChiP | 1/32 | 384 | 260 – 410 | 12 | 8.1– 12.8 | 125 | 97.4 |
BCM6123TD1E2663Txx | 6123 ChiP | 1/16 | 384 | 260 – 410 | 24 | 16.3 – 25.6 | 62.5 | 97.4 |
BCM6123TD1E5117Txx | 6123 ChiP | 1/8 | 384 | 260 – 410 | 48 | 32.5 – 51.3 | 16.9 | 97.7 |
BCM6123TD1E5126Txx | 6123 ChiP | 1/8 | 384 | 260 – 410 | 48 | 32.5 – 51.3 | 25.7 | 97.9 |
BCM6123TD1E5135Txx | 6123 ChiP | 1/8 | 384 | 260 – 410 | 48 | 32.5 – 51.3 | 35 | 98 |
表1 – 綠色項為新品,其它項則為此前發佈的產品。
a]這些產品都採用通孔外觀包裝
Vicor 的高電壓母線轉換器系列針對工業、電信和照明應用,可為系統設計人員提供一種簡單、低成本方法,直接從 384VDC 創建 12V、24V 及 48V 常用母線電壓。
高電壓 BCM ChiP 以專利正弦振幅轉換器拓撲結構為基礎,不僅能夠達到 98% 的峰值效率,並且還可實現每立方英吋高達 2400W 的功率密度。這些高靈活模組可輕鬆併入高功率陣列,而且輸出可串連佈置,實現更高的 VOUT。另外,高電壓 BCM 不僅提供有類比信號界面或數位信號介面,而且所有產品都有 -40˚ 至 100˚C 之運作溫度範圍。
由於 Vicor 的 BCM 全都具有雙向性,設計人員有機會將這種獨特特性併入新設計以增強系統功能。
最後,高電壓 BCM 還有助於設計人員利用正弦振幅轉換器相對於下游穩壓器之低 AC 阻抗,來減少負載位置所需的大電容量,有效「反映」跨模組之電容。
憑藉最新 K=1/16 模型,可藉由模組一次側之 2 µF,有效提供 500 µF 之 24V 負載點電容。
如需更多有關這些產品的資訊,請造訪:
https://www.vicorpower.com/dc-dc/isolated-fixed-ratio/hv-bus-converter-module
關於Vicor公司
Vicor公司總部位於麻薩諸塞州安多弗,始終致力於設計、製造和銷售創新的高性能模組化電源組件,產品從磚型模組到以半導體解決方案,應有盡有,可幫助客戶高效轉換和管理從電源到負載點的電源。www.vicorpower.com
電源組件設計方法
Vicor電源組件設計方法不僅可幫助電源系統設計人員獲得所有模組化電源組件設計的優點,包括組件與系統功能性及可靠性預測、更快的設計週期,便捷的系統配置、可重構性與擴展性,同時還可以實現極佳的系統運行效率、功率密度和經濟性,匹敵競爭對手的最佳備選方案。利用Vicor的線上工具,電源系統設計師可從業經認證的Vicor電源組件包中選擇組件,構建、優化和仿真從輸入源到負載點的完整的電源系統。這種電源系統的創新設計方法實現了產品的快速上市和一流的效能,同時可以將傳統設計或客制化設計方法中經常出現意外和延遲的可能性降到最低。
Vicor 和 BCM 是 Vicor 公司的商標。
聯絡人
Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com