2025 台北無人機產業鏈趨勢暨電源系統研討會,台灣
通過回顧這些在實際客戶業務中產生的常見問題,獲得對 Vicor 電源解決方案寶貴的科技見解。
作者:Matt Renola,航空航太與國防業務部全球銷售高級總監
Vicor 於 1981 年成立,在為航空航太與國防市場的客戶提供服務方面擁有悠久的歷史。 長期以來,Vicor 一直在為空中、地面以及艦載電源應用的重要業務提供支援。 Vicor 高效能 MIL-COTS 電源模組可提供高密度和高效率,設計可靠,堅固耐用,這都源於其在航空航太與國防行業長達 30 年的專注和卓越。 我們利用這一知識庫,編制了一個常見問題清單,我們認為這將為您的電源設計之旅提供一些指導和見解。
軍用地面車輛戰車在設計和滿足動力要求時面臨各種挑戰。 電源必須滿足與崎嶇地形相關的衝擊及振動要求。 此外,這類應用也存在灰塵、潮濕或砂石條件。 車輛啟動時的起動電壓會拉動大量的電流並降低輸入電壓範圍。 當决定您的重要電子設備是否需要通過啟動時,所有這一切都需要考慮。 Vicor 為軍用地面車輛戰車設計提供支援有著悠久的歷史,可以指導您使用一系列符合 Mil-STD-1275 要求的標準產品。 MIL-STD-1275 電源標準概述了工程師在設計電源時需要考慮的所有要求。 戰車分配 28VDC 標稱母線電壓,配合電子系統。 根據 MIL-STD-1275 要求,地面車輛電源必須能够在 1 毫秒內處理持續時間為 50 微秒、達 +/–250VDC 的瞬態峰值電壓。 在不影響穩壓輸出的情况下,必須滿足高達100VDC、持續時間為 50 微秒的車輛浪湧要求。
Vicor 28V DCM™ DC-DC 轉換器模組的輸入範圍為 9 至 50VDC,可在不影響重要電子需求輸出穩壓的情况下,解决低啟動電壓和高達 50VDC 的浪湧問題。 此外,Vicor 還提供 MFM™ DCM 濾波器,能够滿足 MIL-STD-1275A/B/D/E 要求。 在與 Vicor 28V 標稱輸入電壓 VIA™ 或 ChiP™ 模組一起使用時,這些 DC 前端模組提供 EMI 濾波和瞬態保護。
Vicor 在北美設有設計中心,無論是按圖加工或者是定制電源系統設計,都能提供全方位支持。 這些實體可根據您的工作說明(SOW)定制解決方案。 Vicor 高度工程化的組件已設計好,可對提供完整交鑰匙解決方案快速做出響應。 Vicor 不僅擁有多年的豐富經驗,而且還擁有設計工程師和應用專業科技,可幫助您通過設計,滿足關鍵任務需求。
每款模組在發貨前都會經過廣泛的生產後環境應力篩選(ESS),以驗證是否到達 Vicor 的高品質和高性能標準,並消除早期失效率。 為了確保使用最有效的例行程式來處理故障模具,Vicor 不斷評估其 ESS 程式,並在新資料產生或產品改進時做出適當的改變。 在老化和溫度循環之後,每個模組都會在指定的溫度範圍內進行最終電力測試。
在單個寬輸入範圍 DC-DC 轉換器帶來無法接受的效能和成本時,將兩個或多個輸入電壓範圍重疊的 DC-DC 轉換器組合起來,可能是非常有效的備選方案。 將具有較窄但互補輸入電壓範圍的 DC-DC 轉換器組合起來,通常會提高工作效率和功率密度,因此總體設計比單轉換器解決方案更小、更高效、成本更低。 在需要超寬電壓輸入範圍的應用中,使用單個 DC-DC 轉換器通常會迫使電源系統設計人員在提高整體系統成本的同時,接受大幅降低可用電源、功率密度及系統效率的現實。 利用各種高效率、高功率密度、簡單易用的 Vicor DCM DC-DC 轉換器,可為軍事應用創建更小、更高效和潜在成本更低的解決方案。
提高電源處理及傳輸效能的先進封裝的一個示例是 Vicor 轉換器級封裝™ (ChiP)科技。 基於 ChiP 的器件利用對稱配寘,將耗散器件佈置在中央 PCB 兩側。 導熱密封劑將熱量傳遞到上下兩面,可高效地將相對於器件 PCB 占位面積的散熱表面積新增一倍。 模組的密封劑可使模組符合衝擊及振動標準。
將模組安裝到 PCB 上時,設計人員必須將模組視為系統的一部分。 系統通常使用壓鉚螺母柱和其它機制來達到衝擊和振動標準。
我們的產品小巧緊湊,採用散熱良好的封裝精心設計,因此大部分產品都非常適合眾多軍事應用,其中包括監視、通訊、雷達和脈衝負載等。 Vicor 有一系列 270VDC、28VDC 和 48VDC 輸入產品。 電源模組設計方法可輕鬆應對負載能力、佈局及用戶功能性需求所帶來的挑戰。 為了給便捷的電源設計開發提供支援,Vicor 提供了一款線上工具—電源系統設計工具,以幫助選擇適當的產品,優化供電網路。
當然,我們不僅提供重要的線上模擬工具,而且還提供使用熱管理及組件小算盘的輔助。 此外,我們還提供演示板,而且我們的應用工程師隨時待命,為設計稽核提供幫助。
儘管磚型封裝技術是一個很大的進步,而且雖然磚型封裝在簡潔性方面仍然發揮著重要作用,但該行業已經發展,需要更高密度電源管理器件,其效果是單純單面散熱所不能及的。
提高電源處理及傳輸效能的先進封裝的一個示例是 Vicor 轉換器級封裝(ChiP)科技。 基於 ChiP 的器件利用對稱配寘,將耗散器件佈置在中央 PCB 兩側。 導熱密封劑將熱量傳遞到上下兩面,可高效將相對於器件 PCB 占位面積的散熱表面積新增一倍。
Vicor 已建成涵蓋產品設計、製造、模擬及選擇工具在內的電源模組能力。 有了這一能力,Vicor 可幫助電源系統設計人員快速、輕鬆地部署高效能供電網路(PDN),從電源到負載點(PoL),用於跨越許多不同行業的終端系統,例如(國防和航空航太、LED 照明等)。
這種模組化電源組件方法是電源行業的新標準,可通過一種方法滿足現代高性能終端系統不斷增長的電源需求,還可提供更多電源系統優勢,例如更少電源系統空間佔用、高效率以及更快上市進程等。
今天,在許多行業的眾多終端系統中,供電網路正在迅速發生變化。 這些不同系統的電源需求各不相同,需要一系列廣泛的模組,為採用的模組化電源組件方法實現最高的靈活性。 Vicor 提供的模組化電源解決方案包括:
除上述特性外,還有一些不同的控制特性,例如遙測、補償和可程式設計性,以及可能需要的行業/安全認證等。
利用 Vicor DC-DC 轉換器科技及模組化構建組的優勢,我們提供一系列標準及改進標準的 VPX 電源系統,用於緊湊外殼和空間受限的機載及車輛環境,在這些環境中,溫度、衝擊和振動情况可能都很嚴峻。 現已提供符合 VITA 62 標準的 3U 和 6U 模型以及與 SOSA 一致的模型。 現時的產品有三相 AC 輸入、270V 輸入和 28V 輸入,能够提供 1 到 6 個用戶可配置的輸出,電壓從 2VDC 到 48VDC 不等。 提供各種標準特性,如寬範圍輸出微調/程式設計、流限、遙感、反極性保護以及邏輯啟用/禁用。 產品符合 MIL-STD-810F 環境、MIL-STD-461E 電磁干擾、MIL-STD-1275A B 和 D、MIL STD-704D/E/F 瞬態合規性及 MIL-STD-1399A,以及 MIL-STD-901D 衝擊和振動等相關標準。
Matt Renola 現任 Vicor 全球業務發展高級總監——航空航太、國防和衛星事業部。 Matt 已在 Vicor 工作 15 年,負責管理 Vicor 所有主要垂直市場的銷售團隊和全球客戶。 他具有超過 30 年的豐富科技銷售及市場行銷經驗,也曾在以下各大 OEM 廠商工作過:雅特生科技、艾默生網路電源和威世科技。 他先後畢業於波士頓學院和賓夕法尼亞大學,分別獲學士學位和碩士學位。
作者:Matt Renola,航空航太與國防業務部全球銷售高級總監