![Kodiak truck image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-pi-podcast-kodiak-medium.jpg?t=767)
長途卡車運輸的未來正在你附近的高速公路上自動化加速
Kodiak 自動駕駛技術徹底改變了長途卡車運輸。瞭解有關驅動肩負重任的“觀察”感測器的 Vicor 電源模組的更多資訊
12V 電池最重要的作用是為需要大量電源的負載充當蓄電池。
作者:Pat Kowalyk,現場應用工程師
掀開電動汽車引擎蓋,您可能會驚奇地發現一款常規 12V 鉛酸電池,或者一款附加的 48V 電池。您可能會想,既然車上已經有一款 400V 或 800V 電池來為電機供電了,為什麼電動汽車還需要一款常規電池?今天,12V 或 48V 電池雖然都可為車上的所有其它系統供電,但它們會新增成本和重量,還會佔用寶貴的空間。為什麼不將 12V 電池替換成 400–800V 電池為車內的所有系統供電?
答案很簡單,許多汽車系統,尤其是安全系統,必須對電源的突然變化快速做出響應,而過去,電池的響應速度比 DC-DC 電源轉換器要快很多。直到最近,電源系統工程師還沒有辦法在不新增不必要的重量的情况下,安全可靠地將 800V 或 400V 降壓轉換為支持快速瞬態回應的 48V 甚至 12V 電壓。
此外,在使用硬開關 DC-DC 轉換器拓撲時,新型電動汽車的功耗比內燃機高 20 倍(從 3kW 新增到 50kW 以上),這會給供電網路帶來巨大壓力,導致常規電力電子設備大幅增加,從而佔用空間、新增重量並會限制行駛里程。鑒於電動汽車的電源需求,現在是時候重新審視提供所需電源的最佳管道了,而不是試圖改造內燃機(ICE)的供電架構。使用傳統 DC-DC 電源轉換器,電動汽車無法在不影響效能和功能的情况下應對約 20 倍的相關電源增長,因而會降低其吸引力。這種重新審視並不是一項輕鬆的改造工作。這是一個需要推倒重來的項目,需要通過創新而不是常規的視角來探索。電氣化所取得的常規進展是通過為汽車新增更多、更高功率的電池推動的。而這些電池十分笨重。最新車型引入了 800V 電池,但同一輛車也搭載了 12V 甚至 48V 電池。封裝空間和重量代價高昂,三款電池不僅效率低,而且也沒必要。
傳統方法是新增電池,而全新的創新方法則是在新增亟需的電源瞬態回應的同時,移除電池、釋放封裝空間、減輕重量。
高效能電源轉換對淘汰電池至關重要。具體而言,轉換器的快速瞬態回應是最重要的變數。如果高效能電源轉換器能够提供大於或等於 12V 電池 250A/ms 的快速回應,那麼移除 12V 電池及其相關重量與封裝空間貌似也很合理。
12V 電池最重要的作用是為需要大量電源的負載充當蓄電池。車輛典型負載的流耗有兩種類型:一種是啟動,而另一種則是穩態運行。當電源最初應用到特定負載時,可以應用原始電源,也有可能電源已經存在,只需一個啟用訊號即可。
使用原始電源的負載會消耗大量電流,要麼為電容器充電,要麼啟動電樞。接下來,負載通電(啟動)後,電流會下降,負載將持續運行(穩態)。這一初始流耗使電池成為傳統燃油汽車的一個好選擇,而對在電動汽車卻並非如此,因為它的重量會嚴重影響續航里程和效能。因此,淘汰笨重的 12V 鉛酸或鋰電池並使用可提供極快瞬態回應的更輕緊湊型高性能 DC-DC 轉換器取而代之非常有意義。
用傳統轉換器替換車輛中的 12V 電池,可能會導致負載電壓下降到足以讓負載關閉的水准,從而會導致車輛重啓。在電流相對於時間的變化過程中,要查看的一個關鍵參數是負載電壓偏差。這被稱為瞬態回應;電壓偏差越小,系統性能就越高。
設計新型電動汽車,需要考慮大量全新的高科技解決方案。模組化電源方法與 Vicor 專有正弦振幅轉換器(SAC™)等拓撲相結合,有助於實現遠遠超過 12V 鉛酸電池的壓擺率(瞬態回應)。利用 SAC 的模組化方法,可以處理從高壓電池到負載的數千安培電流,從而可消除穩壓的任何壓降或負載失控。基準測試顯示:模組化電源可實現的回應時間比典型 12V 電池快 3 倍(圖 1)。
圖 1:瞬態測試比較:與 12V 電池相比,電流為 75A 時,電壓在 48V 至 12V 之間。Vicor NBM2317 電源模組對 50A 負載的響應比標準 12V 電池快 3 倍。
汽車製造商通常需要 250A/ms 來支持其最快負載,12V 電池可達到這一要求(75A/30μs)。Vicor 模組化方法可提供更快的瞬態回應(75A/10μs),能够創建一款響應速度比 12V 電池快 3 倍的“虛擬電池”。
該解決方案成為汽車電源最佳選擇的部分原因在於與 SAC 相結合的模組化電源。 SAC 有一個匝數比,稱之為 K 因數,是一次匝與二次匝的比率。 該拓撲的重要優勢是任何一次側電容都可乘以 K 因數的平方。 對於 12 至 48V 轉換過程而言,K 因數為 ¼,也就是說有效二次電容為 4 的平方,即一次電容的 16 倍。
Vicor NBM 是一款理想的轉換器,可將能量負載從常開的機械源轉換為迴圈開關的電力能源,從而可增强控制、提高效率。與 SAC 相結合的 NBM 可幫助工程師創建虛擬電池,該虛擬電池可複製物理電池的基本屬性,具有電池的所有優勢,但沒有電池的重量、尺寸或溫度限制(圖 2)。
圖 2:與 EMI 濾波、極少組件及外殼綁定的 Vicor 電源模組,可取代 12V 鉛酸電池或鋰離子電池,從而可減輕 15-40 磅的重量。
使用模組化方法有助於設計人員將電源劃分成不同的區域。設計人員可以在儀錶板、後備箱和/或所有四個車輪旁邊佈置 NBM,取代集中電源架構。使電源更接近負載,可以為高性能電源系統减少寄生電感和串聯電阻。此外,同樣的方法也適用於有類似效能的高壓至 48V 轉換,創建 48V 虛擬電池(圖 3)。
圖 3:分佈式架構不僅可提供更高的設計靈活性,而且還可減輕車上線纜及線束的重量,從而可釋放空間、增大行駛里程。
這使得使用牽引電機電池降壓轉換為不同的安全電壓非常有意義,牽引電機電池是車上最大的能源。一般情况下,電動汽車的牽引電機電池可能是 400V,也可能是 800V,它們很快就會被 1200VDC 或 1400VDC 電池取代。
模組化方法不僅可消除輸入輸出端的所有內部串聯電感,而且還可輕鬆處理每秒 70 萬安培或每毫秒 700 安培的電流。 它可以輕鬆並聯在陣列中,創建一個大型電源處理系統,並與所有 60V 以上的主母線電壓隔離。
從理論上講,NBM 在其電源容量方面只受熱限制,如果散熱得當,可處理大量電源。它不僅可新增雙向工作的優勢,而且還可在兩個方向啟動。
在這個全新的電氣化時代,OEM 廠商將從重新審視汽車電氣化方案中獲得巨大優勢。從頭設計供電網路並仔細斟酌所有車輛的電力需求,不僅可獲得更多優勢,而且還可讓效能顯著提升。簡言之,通過採用模組化電源,不僅可淘汰 12V 電池,而且還可加快瞬態回應、減輕重量並增大封裝空間。所有這一切都有助於新增行駛里程、提高整體效能。
本文最初由 BISinfotech 發表。
Patrick Kowalyk 採用 Vicor 創新的高功率、高密度及高效率解決方案解决供電問題已超過 20 年。Patrick 是 Vicor 是北美地區的汽車首席現場應用工程師,主要幫助電源工程師架構新的汽車供電系統。他畢業於伊利諾伊理工學院,獲電氣工程學士學位。
Pat Kowalyk,現場應用工程師
長途卡車運輸的未來正在你附近的高速公路上自動化加速
Kodiak 自動駕駛技術徹底改變了長途卡車運輸。瞭解有關驅動肩負重任的“觀察”感測器的 Vicor 電源模組的更多資訊
Vicor 提供最大限度減輕車輛重量和 48V 區域架構的解決方案
使用高效率和高功率密度的電源模組化解汽車電氣化挑戰
先進的電力電子技術在新一代電動汽車中的重要性
Vicor 的汽車行銷總監 Greg Green 分享了為什麼在未來的電動汽車設計中,更節能的系統至關重要
48V 的高科技快捷方式
Vicor 公司的 Greg Green 向 Autoline TV 的 John McElroy 闡述了在 48V 區域架構中使用電源模組的優勢