![Voltserver on roof image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-casestudy-voltserver-smart-building-small.jpg?t=767)
什麼是“數位電力”? 它與 Tesla 和 Edison 的交 – 直流電相比有何優勢?
Voltserver 通過數位電力™ 實現真正的數位化轉型
何謂數字電力? 工程師應該知道些什麼?
總部位於 R.I.東格林威治的配電產品製造商 VoltServer 開發了一種新方法,利用專利數字科技使用標準數據電纜在長距離內高效供電。 VoltServer ™ 平臺被稱為數位電力 ™(Digital Electricity ™), 它可以使用現成的結構化銅質通信電纜和 2 級低壓佈線方法在長達 2000 米(1.242 英里)的距離內傳輸電力。 開發商稱,與以太網供電(PoE)一樣,數位電力科技使 VoltServer 能够在單一的混合佈線基礎設施中同時傳輸數位數據和電力,使其比傳統的 110/220VAC 電力系統更容易安裝也更經濟。
據製造商稱,數字電力可使用低成本、現成的數據電纜在長距離(長達 2km)內安全地傳輸高達 2kW 的電力。 它旨在滿足日益數位化的世界的需求。 VoltServer 表示,迄今為止,其科技已部署在數百個大型場所,包括體育場、機場、會議中心、寫字樓、飯店、公寓、醫院和室內花園,為 4G、5G 和 Wi-Fi 無線通訊、LED 照明和物聯網應用供電。
製造商表示,除了可讓建築師、設計師和設施管理人員快速、輕鬆地配置和重新配置無線網路、辦公室平面圖和農業種植室外,該數字位平臺還通過一個集中式儀表板提供前所未有的能源使用見解。 因此,VoltServer 補充說,它為建築運營商和維護人員提供了電網的詳細視圖,以更好地管理關鍵負載,同時消除了對傳統斷路器面板的需求。
事實上,數字電力發射器採用傳統電力並將其轉為小脈衝或“能量包”。 每個數据包都從發射器發送到接收器,發射器包含本地嵌入式處理。 每個能量包都使用數字信號處理引擎進行分析以確定電力正在精確和安全地從發射器配送到接收器。 如果檢測到故障則不發送下一個能量包。 每個數据包只包含極少量的能量,因此它們不會對人、動物、系統或建築物造成傷害。 接收器將能量包轉換回類比 AC 或 DC,為本地負載供電(圖 1)。 VoltServer 表示,其產品已通過國家認可的測試實驗室的安全和 EMC 標準認證。
圖 1:數字電力公司使用現成的結構化銅質通信電纜和 2 級低壓佈線方法在長達 2km(1.242 英里)的距離傳輸電力。 來源:VoltServer。
在一份聲明中,VoltServer ™ 聯合創始人兼首席執行官斯蒂芬·埃夫斯解釋說:“想像一下,一股强大的水流通過你的水管。如果管道爆裂,高壓可能會傷到人。相反,將水流分解成數以百萬計的水滴。” 這些水滴可以重新組合起來,再次得到所需的水量,每一滴水都是安全的。 數字電力是類似的,只把少量的能量放在包裏。 每個包都變得安全,但總的電力需求仍然可以得到滿足。 “
為了讓數字電力 ™ 更高效地使用更小的散熱器和占地面積,VoltServer 部署了 Vicor 公司的高效率 DC-DC 固定比率母線轉換器,其效率高達 97%。 因此,在較小的外殼內無需風扇就能實現可靠的散熱。 VoltServer 聯合創始人兼首席商務官丹·洛(DanLowe)表示:“使用 Vicor 轉換器,我們的熱損失比傳統轉換器少 43%,散熱器尺寸也成比例减小。” “我們的客戶包括美國前三大移動網路運營商,因此對可靠性的要求非常高。這就是使用 Vicor 真正合適的原因。” 根據 Vicor 的解釋,其母線轉換器模組採用專有、低雜訊、高效率的正弦振幅轉換器拓撲,幾乎不需要電磁過濾,這進一步縮小了電源系統的佔用面積,簡化設計的同時符合 EMI 標準。
本文最初由 IEEE Power Elecronics 發表。