Skip to main content
Auto eBook Cover

eBook

High density power conversion: more power in less space

eBook 介紹了如何開發更先進的供電網路來滿足當今電動汽車的需求

我們將通過應用示例展示高密度電源轉換如何優化汽車供電,從高壓電池為高效、輕量化的 48V 區域架構供電:

  • 400/800V 充電相容性
  • 從 400/800V 轉換到 48V
  • 在區域架構中連接 48V 和 12V 電源

案例研究將展示其他公司如何利用 Vicor 的技術克服設計挑戰:

  • 顯著减少 DC-DC 轉換裝置的尺寸並減輕重量
  • 在新的 800V 架構中為 400V 的傳統附件供電
  • 高密度電源轉換使主動懸掛成為可能

深度解析文章將指導您瞭解 Vicor 電源模組相較於傳統分立式電源解決方案的關鍵優勢:

  • 純電動汽車(BEV)面臨一個傳統方法束手無策的重量問題
  • 消除 12V 電池並提高電動汽車效能
  • 為構建相容的電動汽車充電基礎設施鋪平道路

立即獲取您的資料!