主講人:
陳橋梁博士
中國電源學會理事,中國電源學會新能源電能變換科技專委會委員,中國電源學會元器件專委會委員,西安龍騰電晶體有限公司副總經理
陳橋樑博士,2001年在西安交通大學獲得電氣工程學士學位,分別於2004年、2008年在西安交通大學獲得電氣工程學院電力電子碩士和博士學位,2009年在美國維吉尼亞理工大學(Virginia Tech.)電力電子系統研究中心(CPES)進行高級訪問學者研究。2007年至2009年,任臺灣全漢科技(FSP group)西安分公司總監,2010年至2011年,任博蘭得(FSP-POWERLAND)科技西安分公司總監,2012年加入龍騰電晶體有限公司,任副總經理。
陳橋梁博士在IEEE國際期刊和國際會議上發表論文15篇,擁有7項美國專利,38項中國專利。主持編寫1項國家超結MOSFET行業標準,為中國電源學會理事、專家委員會委員、CPSS元器件專委會委員、CPSS新能源專委會委員。

日程
2019年10月25
日|上海浦東喜來登由由大酒店, 上海市浦東新區塘橋浦建路38號,200127
12:30 – 13:00
注册/科技展臺開放
13:00 – 13:20
開幕致辭
13:20 – 14:00
主題演講:面向高效高密度開關電源的先進功率MOSFET科技及應用
陳橋梁博士主講
本單元專家將介紹幾種典型先進功率MOSFET的科技和關鍵效能,探討不同應用領域的MOSFET的選型原則,針對幾種典型案例的功率MOSFET應用問題進行詳細分析,提出有針對性的解決方法。
14:00 – 14:50
研討會:避免常見的AC-DC設計缺陷
應用工程師主講
AC-DC前端模組的設計過程比較複雜。本課程將提供一個獲得成功的簡單方法,涵蓋諸如電源阻抗注意事項、湧流、濾波器共振和阻尼、PFC、故障、保險裝置、系統穩定性和安全性等主題。
14:50 – 15:05
茶歇/科技展臺開放
15:05 – 15:55
研討會:EMI挑戰及故障排除科技
應用工程師主講
如果沒有適當的考慮,EMI可能會阻撓項目行程,造成代價高昂的延遲。通過一個實際故障排除示例,您將瞭解基本的EMI量測、共模和差模雜訊源及識別方法、傳導EMI預合規性測試以及佈局問題等。
15:55 – 16:45
研討會:正確完成模組化DC-DC系統設計
應用工程師主講
現實世界的系統不僅僅包括DC-DC轉換器本身。通過一個案例來探討模組集成至DC-DC系統的需求,您將學習到輸入輸出、濾波、保護、與電源的相容性以及負載動態等主題。
16:45 – 17:35
研討會:高性能PCB佈局和散熱設計科技
應用工程師主講
我們的專家將分享他們的優化科技,解决以下問題:應用散熱模型和模擬、支持高效率熱管理的PCB佈局、在高密度、大電流應用中的電源/訊號路由和完整性,最大限度降低電路板損耗並最大限度提高效能。
17:35 – 18:00
課後問答&抽獎
Registration
Registration is now closed for this event.