QPI-x-EVAL1
DC-DC 輸入濾波器
為滿足你輸入濾波需求,Vicor提供了幾個系列輸入濾波器。這些濾波器採用很寬範圍的封裝選項,從半磚到表面黏著LGA系統級封裝(SiP)。可用功能包括:EMI濾波;湧入電流限制;瞬變保護;傳導共模(CM)和150 kHz至30 MHz (CISPR22範圍)差模(DM)衰減。
IAMVI-200/VI-J00的輸入濾波器模組
DC-DC 輸出濾波器
為滿足你的輸出濾波需求,Vicor提供了幾個系列輸出濾波器。這些濾波器採用很寬範圍的封裝選項,從半磚到表面黏著LGA系統級封裝(SiP)。提供的功能包括:高達20 A的全衰減;在60 Hz至1 MHz,>40dB的涟波衰減;改善的負載瞬變回應;以及從1 kHz至500 kHz,減少涟波和雜訊(PARD)超過30 dB。
電源系統設計工具
採用電源系統設計工具快速查找產品
Watch demo video
輸出
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output: