Skip to main content

非隔離固定比率DC-DC轉換器模組

非隔离总线体系结构(NBA)是从数据中心和超级计算系统需要的IBA发展而来。Vicor的转换器在小封装里提供高效率转换。设计人员可以使用这些转换器将12V负载集成到新的48V架构中,或者将新的48V功能引入到现有的12V架构。

NBM™ 非隔離母線轉換器模塊
雙向電源轉換器 查看產品
輸入電壓:

36 – 60V

輸出電壓:

7.2 – 15.3V

輸出功率:

高達 170A

尺寸:

2317 SM – ChiP
0.89 x 0.68 x 0.29in
22.83 x 17.34 x 7.41mm

6123 ChiP
2.40 x 0.99 x 0.28in
61.00 x 25.14 x 7.21mm

效率:

高達 98%

電源系統設計工具

採用電源系統設計工具快速查找產品 Watch demo video

輸入規格

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

輸出規格:

輸出
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

資源

Contact Form

聯絡Vicor

感謝您與我們聯絡。

您將在一個工作日內收到答覆。