Skip to main content

電源系統

Standard VITA 62; SOSA Aligned; and Configurable Power Systems

利用Vicor DC-DC轉換器科技及電源構建塊(磚型解決方案和VI晶片)的優勢,我們提供一系列堅固的DC-DC電源系統,用於緊湊外殼和空間受限的機載及車輛環境,在這些環境中,溫度、衝擊和振動情况可能都很嚴峻。有幾種底盤尺寸及款式可供選擇,每一種都有多種配寘。這些產品有1到6個用戶可配置的輸出,電壓從2VDC 到 48VDC不等。提供各種標準特性,如寬範圍輸出微調/程式設計、流限、遠端採樣補償、反極性保護以及邏輯啟用/禁用。產品符合MIL-STD-810F環境、MIL-STD-461E電磁干擾、MIL-STD-1275A B和D、MIL-STD-704D/E/F瞬態合規性及MIL-STD-1399A,以及MIL-STD-901D衝擊和振動等相關標準。

VITA-62
VITA-62 兼容的電源轉換器 查看產品
輸入電壓:


18 – 45VDC
220 – 320VDC

輸出電壓 (標準 Vita 62):


+12V@ 40A
+5V @ 30A
+3.3V @ 20A
+3.3V @ 6A
+12V @ 1A
-12V @ 1A

輸出功率:

600W 總功率

工作:

全功率至 85°C (卡邊處)

尺寸:

3U (3.937 x 6.634 x 0.951in)

電源系統設計工具

採用電源系統設計工具快速查找產品 Watch demo video

輸入規格

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

輸出規格:

輸出
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

資源

Contact Form

聯絡Vicor

感謝您與我們聯絡。

您將在一個工作日內收到答覆。