Skip to main content
電源創新
無人機在自然災害中實現救生通訊 解決方案

供電網路面臨的挑戰

高功率密度與重量

高電壓

低 EMI

通訊任務至關重要

通訊任務至關重要

為救難人員提供快速、可靠的移動通訊服務

迅速應對自然災害和恢復通訊對於恢復飲用水、食品和電力等基本服務的供應至關重要。這讓救難人員能及時滿足災民當時的迫切需求,並有助於確保他們的安全。缺乏移動通訊會阻礙急救工作或使生命處於危險。

系留無人機支持移動電話服務

一家日本的電源和無人機製造公司 Fukaden 開發了一種帶有通訊基站的系留無人機,在發生自然災害時能夠提供物聯網和移動電話服務。這有助於迅速克服溝通的障礙,使處境危險的人們能夠及時獲得關鍵性的支持服務。這些輕型無人機由便攜式發電機提供動力,能夠與救難人員一同部署,為所需物資和人力服務的通訊提供了便利。

部署快速、可靠的機載通訊服務

部署快速、可靠的機載通訊服務

對無人機的性能至關重要的是它的地面和無人機嵌入式的供電網路。Fukaden 公司的地面供電網路電源控製箱 II 主電源通過系線向無人機供電,並可使用並聯單元將功率擴充至三倍,達到 3kW。增加的功率使無線通信基站可以安裝在無人機上,將蜂窩服務擴充到直徑 10 公裏的區域。

Vicor 優勢

Vicor 優勢

低雜訊

低雜訊

高密度

高密度

高效率

高效率

更高的電壓可實現更輕、更細的纜線

Fukaden 無人機需要 1kW 到 5kW 的電源。與其他無人機解決方案類似,Fukaden 能夠通過使用更高電壓的電源減少電流,從而最大限度地減少系留電纜的尺寸和重量。通過將系線電壓從 24VDC 增加到 370VDC,1kW 的電纜的重量減少至原來的 1/11,從每米 125g 減少到 11.1g。這種寶貴的空間和重量節省有助於減少阻力和提高性能。為了支持通信基站增加的重量,Fukaden 部署了更高的電壓(700V),更細的系繩,並使用三個並聯的高壓 Vicor BCM 固定比率轉換器。這為所需支援、有效載荷、運行時間以及通訊服務提供了額外電力。

Fukaden 通過使用更高壓的電源減少電流,能夠最大限度地減少系繩的尺寸和重量。通過將系繩電壓從 24VDC 增加到370VDC,1kW 的系繩重量減少了至原來的1/ 11 ,從每米 125g 減少到 11.1g。

Fukaden 的下一代通訊站需要高達 9kW 的功率。 Fukaden 使用高壓電源(DC 700V)、更薄的線纜和三個 Vicor BCM 並聯陣列,能够輕鬆擴展功率以提供更好的效能。 通過新增電源,無人機可以飛行 92 小時,並保持直徑為 10 公里的通信區域。

BCM bus converters

BCM® 高壓母線轉換器模組

輸入:800 – 48V

輸出:2.4 – 55.0V

功率:高達 150A

效率:高達 98%

小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 mm

DCM DC-DC converters

DCM DC-DC 轉換器

輸入:9 – 420V

輸出:3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V

功率:高達 1300W

效率:高達 96%

小巧至 24.8 x 22.8 x 7.2mm