供電網路面臨的挑戰
低耗損完成長時間運行
緊湊的散熱冷卻
高功率密度
為當前智慧世界的數位化轉型加速
為當前智慧世界的數位化轉型加速
建築物、農業以及露天體育場的數位化,需要部署智慧邊緣感測器,以便將實时資料傳輸至雲端。這些智慧感測器通常具有通信與處理等功能,為它們供電是一項挑戰,因為需要鋪設長距離的線纜,可能效率很低而且部署成本很高。在大型體育場、會議中心、寫字樓、倉庫以及垂直農場架設大型線纜,是為這些場所提供數位化智慧所要克服的勞動密集型難題。Digital Electricity™ 是 VoltServer™ 的一項全新專利技術,簡化並優化了智慧應用程序的安裝和供電。VoltServer 的方案不僅降低了成本,還可充分利用遠距離高效供電,與傳統電力裝置相比具有很多優勢。 有了 Digital Electricity™,就能使用低成本的現成數據線纜,可在長達 2km 的長距離內安全高效地傳輸高達 2kW 的電力。
使用 AC 的功率與遠距離功能提供低電壓優勢
使用 AC 的功率與遠距離功能提供低電壓優勢
VoltServer™ 產品採用常規電流,將其分解成小脉衝或“能量包”。每個能量包從包含本地嵌入式處理功能的發射器發送至接收器。利用數位信號處理引擎對每個能量包進行分析,以確定配電的精確性和安全性;如果檢測到故障,則不發送下一個能量包。每個包只含極少的能量,所以對人、動物、系統或建築物均無危害。接收器根據特定應用將 Digital Electricity™ 轉回類比 AC 或 DC,為本地負載供電。雖然發射器可能佈置在中心位置,但接收器分佈在各個地方,通常在難以觸及的空間內,因此,接收器要緊湊、堅固、可靠。
Vicor 優勢
Vicor 優勢
高效率
對流冷卻
緊湊的尺寸
高效、散熱良好的模組可降低 EMI與功耗
Vicor 堅固的、被動散熱的 DC-DC 固定比率母線轉換器位於接收器中。 它們提供的電源效率允許接收器佈置在狹窄的封閉空間中,這些空間太小而無法使用主動散熱。這使得 Voltserver 的平臺能够以更小的接收器佔用面積更高效地運行。
Vicor BCM6123 固定比率母線轉換器採用專有的、低雜訊、高效率的正弦振幅轉換器(SAC)拓撲,幾乎不需要電磁濾波。這進一步降低了散熱要求,從而通過降低功耗來降低總體擁有成本。
VoltServer 聯合創始人兼首席業務官 Dan Lowe 表示:“有了 Vicor 轉換器,我們的熱損耗比普通轉換器低 43%,散熱器尺寸也縮小了很多。此外,Digital Electricity™ 接收器可能還需要佈置在室外,理想狀態下,其工作無需風扇散熱。這就是 Vicor 產品的用武之地,真的非常巧妙。”
Digital Electricity 可使用 AC 的功率與遠距離功能提供低電壓優勢。它不僅可使用輕量級線纜簡化遠距離安裝,而且還符合 NEC 及 CEC 規範。

供電網絡

BCM380P475T1K2A30 固定比率 DC-DC 轉換器
輸入: 380V (260 – 410V)
輸出: 47.5V (32.5 – 51.3V)
功率: 高達 25.7A
63.34 x 22.80 x 7.21 mm

BCM384P120T800AC0 固定比率 DC-DC 轉換器
輸入: 384V (260 – 410V)
輸出: 12V (8.1 – 12.8V)
功率: 高達 68A
61.00 x 25.14 x 7.21mm