中間バス電圧が十分に安定化される場合は、電圧変換比固定のコンバータを使う方が、レギュレーション機能があるコンバータより、小型で高効率にできます。システム全体の効率が上がり、最適なサイズとコストを実現します。
36.0 – 60.0V
38.0 – 55.0V
200.0 – 330.0V
200.0 – 400.0V
240.0 – 330.0V
260.0 – 410.0V
330.0 – 365.0V
360.0 – 400.0V
400.0 – 700.0V
500.0 – 800.0V
2.4 – 55.0V
出力電流:
フル/ハーフチップ: Up to 80A
6123 ChiP: Up to 150A
3814 VIA: Up to 150A
4414 VIA: Up to 125A
最大 98%
Today’s most innovative companies trust Vicor isolated fixed-ratio DC-DC converter modules to power their world-changing products.
Vicor high density BCMs power some of the most rugged tethered applications in remote UAV communications and underwater search and rescue.