PRM™ 稳压器和 VTM™ 电流倍增器
分比式电源解决方案
PRM 和 VTM 解决方案可充分利用分比式电源架构™ 的优势,满足高功率、低电压、隔离及非隔离式负载点应用需求。分比式电源架构™ 在负载点使用 PRM(预稳压模块)或升降压稳压器和 VTM(变压模块)或电流倍增器,提供完整的 DC-DC 解决方案。
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
高密度
针对 48VOUT 进行优化的宽范围 VIN
高效率
灵活
资源
- 应用笔记:005 FPA 印刷电路板布局指南
- 应用笔记:009 SMT J 引线 VI Chip 焊接建议(主要针对表面贴装全尺寸及半尺寸 VI Chip 封装)
- 应用笔记:017 符合 SMT RoHS 标准的通孔 VI Chip 焊接建议(针对通孔全尺寸 VI Chip 封装)
- 应用笔记:022 MIL EMI 和瞬态解决方案
- 应用笔记:031 通孔 ChiP 封装焊接指南(针对通孔 ChiP(转换器级封装),封装示例:6123、2361、4623 和 2223)
- 应用笔记:032 采用 PRM 设计高功率并联阵列
- 应用笔记:033 故障管理电路
- 应用笔记:034 使用串行连接的正弦振幅转换器创建更高电压的输出
- 应用笔记:701 SM-ChiP™ 回流焊接建议
全 Chip PRM
- cURus - UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus - EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 - 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 - IEC 60950-1
- cURus - UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus - EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 - 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 - IEC 60950-1
- cURus - UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus - EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 - 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 - IEC 60950-1
- cURus - UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus - EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 - 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 - IEC 60950-1
- cURus - UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus - EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 - 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 - IEC 60950-1
- cURus - UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus - EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 - 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 - IEC 60950-1
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究