MIL-COTS 高壓 BCM® 母線轉換器
高壓雙向中間母線轉換器
MIL-COTS 母線轉換器模組 (BCM) 是一款高效率(達 98.7%)的固定比率模組,可通過 270V 輸入電壓提供隔離式 28V 或 48V 額定輸出電壓。重量輕、高效率和高功率密度,可幫助我們的客戶滿足其日益增長的 SWaP-C 需求。BCM 寬輸入範圍有助於實現 MIL-STD-704 E/F 範圍,無需外部箝位。低噪聲高頻率工作可最大限度縮小濾波器尺寸,達到符合 MIL-STD 標準的要求。BCM 不僅支持系統設計靈活性,而且還可並聯,創建功率達數 kW 的陣列。
Power System Designer
採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特性與優勢
特性與優勢
符合 MIL-STD-704E/F 標準
超過 97.9% 的高效率
功率密度超過
可並聯,建立數kW的陣列
資源
Promo Component
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究
相關產品
相關產品
開放架構中間母線轉換器