MIL-COTS BCM®シリーズ
高電圧 中間バスコンバータ
堅牢な中間バスコンバータ
MIL-COTS BCMシリーズは、高効率 (最大 98.7%) の電圧変換比固定(レギュレーション機能なし)、入力電圧270V、出力電圧28V または 48V の中間バスコンバータモジュールです。高電力密度、高効率、軽量であり、厳しいSWaP-C 要求に対応できます。BCM は入力電圧範囲が広いため、外部クランプ回路なしで、 MIL-STD-704 E/F規格を満たします。低ノイズで高周波動作であるため、MIL-STD に準拠するためのフィルタのサイズを最小限に抑えることができます。並列接続することで数 kWの大電力に対応でき、フレキシブルなシステムの設計が可能です。
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
特長と利点
MIL-STD-704E/F準拠
97.9%以上の高効率
2342 W/in3(36.58W/g)以上の高電力密度
並列接続で数kW出力に対応
コンテンツ
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ