![Kodiak truck image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-pi-podcast-kodiak-medium.jpg?t=767)
長途卡車運輸的未來正在你附近的高速公路上自動化加速
Kodiak 自動駕駛技術徹底改變了長途卡車運輸。瞭解有關驅動肩負重任的“觀察”感測器的 Vicor 電源模組的更多資訊
特斯拉全新推出的 CyberTruck 完全取消了傳統的 12V 低壓供電網路,轉而全部採用 48V 配寘。這可能是大多數汽車製造商的最終目標,但電源模組可以幫助立即輕鬆過渡到 48V 電源,允許汽車製造商繼續使用所有可靠的傳統 12V 設備,同時為未來的 48V 汽車做好規劃。
Vicor 的電源模組可以將電動汽車電池的高壓轉換為車載設備所需的低壓。
電源模組供應商 Vicor 公司指出,汽車製造商可以在汽車中獲得 48V 電源系統的優勢,而無需立即更換目前汽車中使用的諸多常見的 12V 設備。
特斯拉全新推出的 CyberTruck 完全取消了傳統的 12V 低壓電源網路,轉而全部採用 48V 配寘。Vicor 汽車全球行銷總監 Greg Green 表示,這可能也是其他汽車製造商的最終目標,但這些公司希望能有一定的緩衝時間,逐步淘汰已經證明非常可靠的 12V 設備。
Green 指出,汽車中有超過 100 種 12V 設備,這些設備的替換都需要進行測試。“要用 48V 設備替代 12V 設備,需要數千個小時和數十萬美元的測試費用。”他說道。
Vicor 的 48V 區域電源模組使汽車製造商能够將汽車中的電線規格降低到 10 號,同時為需要 48V 電源的設備提供高壓電源。但它們也可以為汽車製造商希望繼續使用的那些傳統設備提供 12 伏電源,直到他們測試並開發出最終的 48V 替代品,Green 說道。
一些汽車製造商解决這個問題的辦法是,安裝一個 12V 電池來運行單獨的 12V 供電網路,但 Vicor 的電源模組可以將電動汽車高壓電池的電源轉換為低壓,因此不需要單獨的 12V 電池。這樣就可以將汽車重量減輕 29 磅,消除電動汽車由於牽引電池而過重的擔憂。
“我們的 DC-DC 轉換設備工作速度非常快,使我們可以創建一個虛擬電池而不是 48V 電池。”Green 解釋說,“我們能够以每秒 800 萬安培的速度轉換電源,和大多數電池輸送電源的速度一樣快甚至更快。”
進入汽車行業已有一段時間的人還記得,人們早在二三十年前就說汽車將採用 48V,但卻從未實現。“21 世紀初,我們又聽到,48V 是即將流行的下一個趨勢。”Green 回憶說。
但 12V 設備的慣性,以及它們的低成本和可靠性,成了 48V 電源普及的障礙,將這項技術的應用範圍僅限於發動機啟停系統、後輪轉向和主動懸架等孤立的子系統。
Green 指出,向電動汽車的轉變意味著發電不再依賴熟悉的 12V 交流發電機,使汽車製造商可以輕鬆順利地完成轉變。現在,我們使用高壓電池,其電壓必須轉換為各種設備可用的電壓。 “必須對高壓電池的電源進行降壓時,48V 自然而然成了第一個中間電壓。”他說道。
這是因為,在有人接觸到電源組件時,它的電壓低於對人造成傷害的閾值,同時可以為那些需要低壓電源的應用提供合適的功率水准。
對於不需要 48V 電源的應用,汽車製造商沒有太多的動力去急於轉換到 48V 電源,而 Vicor 能够實时提供 12V 電源,可以保留一些傳統 12V 系統,這種想法更加吸引人。
本文最初由 Battery Technology 發表。
長途卡車運輸的未來正在你附近的高速公路上自動化加速
Kodiak 自動駕駛技術徹底改變了長途卡車運輸。瞭解有關驅動肩負重任的“觀察”感測器的 Vicor 電源模組的更多資訊
Vicor 提供最大限度減輕車輛重量和 48V 區域架構的解決方案
使用高效率和高功率密度的電源模組化解汽車電氣化挑戰
先進的電力電子技術在新一代電動汽車中的重要性
Vicor 的汽車行銷總監 Greg Green 分享了為什麼在未來的電動汽車設計中,更節能的系統至關重要
48V 的高科技快捷方式
Vicor 公司的 Greg Green 向 Autoline TV 的 John McElroy 闡述了在 48V 區域架構中使用電源模組的優勢