![Lightning motorcycle image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-podcast-Lightning-Motorcyle-medium.jpg?t=767)
從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
I13TL1A0 是一個三通道被動式數位隔離器,當與 Vicor 的數位監控器(D44TL1A0)和高效能電源轉換、穩壓和轉換模組和磚模組一起使用時,可實現二次引用數位電源系統監測和控制。I13TL1A 的被動式設計降低了系統複雜性,同時其小占位元面積提高了系統功率密度。
篩選產品
Part Number | 輸入電壓(V) | 隔離(Vdc) | 封裝 | 加入購物車/查看詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I13TL1A0 »
|
![]() |
Part Number: I13TL1A0 » |
輸入電壓(V):
3.3
|
隔離(Vdc):
4242
|
封裝:
10 x 10 LGA SiP
|
詳細 |
由輸入信號供電,無需 VCC
運行工作電壓 = 3.3V(典型值)
工作電壓 = 420VDC 300VRMS
AC 隔離電壓 = 3000VRMS
從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
HIRO 利用高效能微型資料中心將歐洲推向邊緣運算的前沿
從支持腦部手術到推動節省成本的智慧工廠 —— HIRO 正在利用創新的運算概念將歐洲推向邊緣運算的前沿
VideoRay 利用 AI 及當前最新技術推動安全、高效的水下探索
Vicor 電源驅動創新播客討論了水下機器人應用的激增以及 VideoRay 如何應對新的水下任務
地球上最好的電池是免費的,它正在為藍色新經濟提供動力
C-Power 自主海上發電系統(AOPS)漂浮在海面上,捕捉機械波能並將其轉化為可用的電能