デジタルアイソレータ
I13TL1A0は3チャネルのパッシブデジタルアイソレータで、バイコーのデジタルインターフェース (D44TL1A0)、高性能電力変換、レギュレーション、トランスの各モジュールおよびブリックと組み合わせて使用することで、二次側基準のデジタル電源システムの監視および制御を可能にします。I13TL1Aのパッシブデザインは、小さい実装面積でシステムの電力密度を上げながら、システムの複雑さを軽減します.
条件で絞り込む
0 製品
0 製品
製品番号 | 入力電圧 (V) | 絶縁耐圧 (Vdc) | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I13TL1A0 »
|
Part Number: I13TL1A0 » |
入力電圧 (V):
3.3
|
絶縁耐圧 (Vdc):
4242
|
パッケージ:
10 x 10 LGA SiP
|
詳細 |
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
特長と利点
入力信号から給電、VCCは不要
動作入力電圧= 3.3 V(標準)
動作電圧= 420VDC、300VRMS
AC絶縁電圧= 3000VRMS
コンテンツ
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ