車載向け電源モジュール
高電力密度の電力変換
電力供給ネットワークの小型化と軽量化は極めて重要です。いくつかのVicorの小型モジュールを組合わせることで、100を超える電力供給ネットワークを構成することができます。開発・認証の期間を短くして、コストを下げながら、電力と重量・パッケージスペースの最適な組み合わせの実現ができます。
顧客のニーズにあわせたソリューション
当社のエンジニアチームは、お客様個々のニーズに合わせてVicorのモジュール適用をサポートします。モジュールの利点を最大限に活用して、効率の良い電力供給ネットワークを構築します。
高電圧に対応した双方向・電圧変換比固定コンバータ
Vicorの電圧変換比固定の双方向変換電源モジュールは、低出力インピーダンス、低ノイズ、高速過渡応答の特長があり、業界トップクラスの効率と電力密度が実現できます。高電圧バッテリーから 48Vへ変換する場合、Vicorの絶縁型 BCM を使うことで 98% (ピーク)の高い変換効率が得られます。異なる高電圧間の間の相互電圧変換の場合は、Vicor の非絶縁型 NBM双方向コンバータを使うことで 99% (ピーク)の高い変換効率が得られます。Vicorの電源モジュールは、Sine Amplitude Conversion技術を採用しており、小型・高効率であり、並列接続により出力電力を増やして、数キロワットの対応も可能です。

条件で絞り込む
製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電力 (kW) | 出力電流(A) | ピーク効率 | サイズ | 絶縁 | ステータス | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCM6135
|
![]() |
Part Number: BCM6135 | データシート: |
入力電圧 (V):
260 – 410
|
出力電圧 (V):
32.5 – 51.3
|
出力電力 (kW):
2.5
|
出力電流(A):
最大65A
|
ピーク効率:
97.9%
|
サイズ:
61 x 35 x 7.4mm
|
絶縁:
Yes
|
ステータス:
近日リリース
|
|
BCM6135
|
![]() |
Part Number: BCM6135 | データシート: |
入力電圧 (V):
520 – 920
|
出力電圧 (V):
32.5 – 57.5
|
出力電力 (kW):
2.5
|
出力電流(A):
最大80A
|
ピーク効率:
97.3%
|
サイズ:
61 x 35 x 7.4mm
|
絶縁:
Yes
|
ステータス:
量産
|
|
NBM9280
|
![]() |
Part Number: NBM9280 | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 460
|
出力電圧 (V):
400 – 920
|
出力電力 (kW):
37.0
|
出力電流(A):
最大75A
|
ピーク効率:
99.0%
|
サイズ:
92 x 80 x 7.4mm
|
絶縁:
No
|
ステータス:
近日リリース
|
低電圧配電用の小型DC-DCコンバータ
VicorのDCMシリーズ、PRMレギュレータ、電圧変換比固定コンバータ NBMシリーズを、単独または組み合わせて使うことで 300 を超えるコンバータを構成できます。これらのモジュールは、48V ゾーンアーキテクチャ内の各負荷に適切に電力を供給するためのキーデバイスです。モジュールは絶縁型と非絶縁型があり、並列接続することで供給電力を増やすことができます。小型なので負荷の近くへ配置することができ、車両の電源ハーネスの重量と電力損失を減らすことができます。

条件で絞り込む
製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電力 (kW) | 出力電流 (A) | ピーク効率 | サイズ | 絶縁 | ステータス | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM3735
|
![]() |
Part Number: DCM3735 | データシート: |
入力電圧 (V):
35 – 58
|
出力電圧 (V):
8 – 16
|
出力電力 (kW):
2
|
出力電流 (A):
最大160A
|
ピーク効率:
96.5%
|
サイズ:
37 x 35 x 7.4mm
|
絶縁:
No
|
ステータス:
量産
|
|
PRM3735
|
![]() |
Part Number: PRM3735 | データシート: |
入力電圧 (V):
31 – 58
|
出力電圧 (V):
36 – 54
|
出力電力 (kW):
2.5
|
出力電流 (A):
最大52A
|
ピーク効率:
99.2%
|
サイズ:
37 x 35 x 7.4mm
|
絶縁:
No
|
ステータス:
量産
|
|
NBM2317
|
![]() |
Part Number: NBM2317 | データシート: |
入力電圧 (V):
40 – 60
|
出力電圧 (V):
10 – 15
|
出力電力 (kW):
1
|
出力電流 (A):
最大80A
|
ピーク効率:
97.9%
|
サイズ:
23 x 17 x 5.2mm
|
絶縁:
No
|
ステータス:
近日リリース
|