QPI-x-EVAL1
DC-DC 入力フィルタ
入力フィルタリングのニーズに合わせて、Vicorは複数の入力フィルタを用意しています。これらのフィルタは、ハーフブリックから表面実装のLGA パッケージ(SiP)まで、幅広いパッケージオプションが用意されています。利用できる機能には、突入電流制限、トランジェント保護、150kHz〜30MHz(CISPR22範囲)の伝導コモンモード(CM)およびノーマルモード(DM)ノイズのEMIフィルタリングがあります。
IAMVI-200/VI-J00用の入力フィルタモジュール
DC-DC 出力フィルタ
出力フィルタリングのニーズに合わせて、Vicorはいくつかの出力フィルタを用意しています。これらのフィルタは、ハーフブリックから表面実装のLGA パッケージ(SIP)まで、幅広いパッケージオプションが用意されています。使用可能な機能には、最大20Aまでの減衰、 周波数範囲60Hz〜1MHzで > 40dBのリップル減衰。負荷トランジェント応答の改善。 1kHzから500kHzまでの30dBを超えるリップルノイズ(一定周期およびランダム周期含む)の低減があります。
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output: