QPI-x-EVAL1
アクティブEMIフィルタモジュール

アクティブEMIフィルタモジュール
アクティブEMIフィルタのQPIファミリは、150 kHz〜30 MHz(CISPR22範囲)のコモンモードノイズ(CM)およびノーマルモードノイズ(DM)を減衰させます。
Vicor独自のアクティブ・フィルタ回路は、低周波帯域で劇的にノイズを低減させ、AdvancedTCAボード(PICMG 3.0)のENクラスBをサポートします。受動フィルタ回路と比較して、アクティブ・フィルタを使用すると、コモンモードチョークの体積が減少し、薄型形状で表面実装を可能にします。
より小さいサイズは貴重なボードの実装面積を節約し、基板上の実装高さを低くすることでブレードアプリケーションにおける空冷能力を高めます。
MQPI-18は、28 V入力MIL PRMを使用するときに、伝導コモンモード(CM)ノイズおよびノーマルモード(DM)ノイズを減衰させ、MIL-STD-461F の伝導ノイズ規制を満足します。このフィルタは、28 V MIL PRMの全入力動作範囲内で動作し、85℃(周囲温度)条件下でディレーティングなしで最大7Aの負荷をサポートします。
Features and Benefits
Features and benefits
150kHz – 30MHz(CISPR22参照)の範囲の伝導コモンモードノイズおよびディファレンシャルモードノイズを減衰
EN55022クラスBが適用される用途に最適
入力電圧12、24および48Vに対応
標準的なフィルタに比べて基板スペースを最大50%節約
Part Number | 入力電圧 (V) | 定格電流 (A) | テスト周波数. (kHz) |
CM Attenuation (dB) |
HIPot (V) | パッケージサイズ (mm) |
カートに入れる/詳細を見る | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPI-21LZ |
![]() |
Part Number: QPI-21LZ | 入力電圧 (V): 30 – 80 | 定格電流 (A): 14 |
テスト周波数. (kHz): 250 |
CM Attenuation (dB): 45 |
HIPot (V): 1,500 |
パッケージサイズ (mm): LGA |
カートに入れる | |
QPI-21LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-21LZ-01 | 入力電圧 (V): 30 – 80 | 定格電流 (A): 14 |
テスト周波数. (kHz): 250 |
CM Attenuation (dB): 45 |
HIPot (V): 1,500 |
パッケージサイズ (mm): Open Frame |
カートに入れる | |
QPI-12LZ |
![]() |
Part Number: QPI-12LZ | 入力電圧 (V): 05 – 80 | 定格電流 (A): 7 |
テスト周波数. (kHz): 1,000 |
CM Attenuation (dB): 40 |
HIPot (V): 1,500 |
パッケージサイズ (mm): LGA |
カートに入れる | |
QPI-12LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-12LZ-01 | 入力電圧 (V): 05 – 80 | 定格電流 (A): 7 |
テスト周波数. (kHz): 1,000 |
CM Attenuation (dB): 40 |
HIPot (V): 1,500 |
パッケージサイズ (mm): Open Frame |
カートに入れる | |
QPI-11LZ |
![]() |
Part Number: QPI-11LZ | 入力電圧 (V): 05 – 50 | 定格電流 (A): 7 |
テスト周波数. (kHz): 1,000 |
CM Attenuation (dB): 60 |
HIPot (V): 707 |
パッケージサイズ (mm): LGA |
カートに入れる | |
QPI-11LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-11LZ-01 | 入力電圧 (V): 05 – 50 | 定格電流 (A): 7 |
テスト周波数. (kHz): 1,000 |
CM Attenuation (dB): 60 |
HIPot (V): 707 |
パッケージサイズ (mm): Open Frame |
カートに入れる | |
QPI-6LZ |
![]() |
Part Number: QPI-6LZ | 入力電圧 (V): 30 – 80 | 定格電流 (A): 14 |
テスト周波数. (kHz): 250 |
CM Attenuation (dB): 40 |
HIPot (V): 1,500 |
パッケージサイズ (mm): LGA |
カートに入れる | |
QPI-6LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-6LZ-01 | 入力電圧 (V): 30 – 80 | 定格電流 (A): 14 |
テスト周波数. (kHz): 250 |
CM Attenuation (dB): 40 |
HIPot (V): 1,500 |
パッケージサイズ (mm): Open Frame |
カートに入れる | |
QPI-5LZ |
![]() |
Part Number: QPI-5LZ | 入力電圧 (V): 10 – 40 | 定格電流 (A): 14 |
テスト周波数. (kHz): 250 |
CM Attenuation (dB): 60 |
HIPot (V): 707 |
パッケージサイズ (mm): LGA |
カートに入れる | |
QPI-5LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-5LZ-01 | 入力電圧 (V): 10 – 40 | 定格電流 (A): 14 |
テスト周波数. (kHz): 250 |
CM Attenuation (dB): 60 |
HIPot (V): 707 |
パッケージサイズ (mm): Open Frame |
カートに入れる | |
QPI-3LZ |
![]() |
Part Number: QPI-3LZ | 入力電圧 (V): 10 – 40 | 定格電流 (A): 7 |
テスト周波数. (kHz): 250 |
CM Attenuation (dB): 65 |
HIPot (V): 707 |
パッケージサイズ (mm): LGA |
カートに入れる | |
QPI-3LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-3LZ-01 | 入力電圧 (V): 10 – 40 | 定格電流 (A): 7 |
テスト周波数. (kHz): 250 |
CM Attenuation (dB): 65 |
HIPot (V): 707 |
パッケージサイズ (mm): Open Frame |
カートに入れる | |
MQPI-18LP |
![]() |
Part Number: MQPI-18LP | 入力電圧 (V): 5 – 50 | 定格電流 (A): 7 |
テスト周波数. (kHz): 1,000 |
CM Attenuation (dB): 45 |
HIPot (V): 1,500 |
パッケージサイズ (mm): LGA |
カートに入れる | |
MQPI-18LP-01 |
![]() |
Part Number: MQPI-18LP-01 | 入力電圧 (V): 5 – 50 | 定格電流 (A): 7 |
テスト周波数. (kHz): 1,000 |
CM Attenuation (dB): 45 |
HIPot (V): 1,500 |
パッケージサイズ (mm): Open Frame |
カートに入れる | |
パワーシステムデザイナー
コンテンツ
QPI-3LZ data sheet
7 Amp Active EMI Filter for 24Vdc Bus
QPI-5LZ data sheet
14 Amp Active EMI Filter for 24Vdc Bus
QPI-6LZ data sheet
14 Amp Active EMI Filter for 48Vdc Bus
QPI-8LZ data sheet
6 Amp Active EMI Filter, with integrated Hot-Swap, for 48Vdc Bus
QPI-10LZ data sheet
6 Amp EMI Filter, with integrated Hot-Swap for 48V VI Chip products (Not recommended for new designs)
QPI-11LZ data sheet
7 Amp VI Chip products
QPI-12LZ data sheet
7 Amp VI Chip EMI Filter for 48V VI Chip products
QPI-21LZ data sheet
14 A Active EMI Filter SiP for 48Vdc Bus
MQPI-18 data sheet
7 Amp Active EMI Filter for 24Vdc Bus
Promo Component
関連製品
関連製品

既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ

業界標準の「ブリック型」を確立したDC-DCコンバータ