Mouser: New class of DC-DC power converters meet the rigors of onboard rail applications
The Vicor DCM2322 family of isolated and regulated DC-DC converters provide high efficiency and high power density for rail, defense, aerospace, and more
最新の貨物・旅客鉄道インフラの開発には、新しい課題があります。旅客用鉄道システムには、インフォテインメント機能を備えたモバイルオフィス通信機能が必要であり、貨物鉄道システムには、商品を安全かつタイムリーに輸送するための監視・制御機能が必要です。 旅客・貨物システムの両方で、安全およびセキュリティ対策(列車内および駅)のための信頼性の高い高性能電源システムが必要です。そのためには、高電力密度で高効率、費用効果が高く、十分な堅牢性を備えた鉄道アプリケーションの厳しい条件に適合するDC-DCコンバータが必要です。
Vicorは長年にわたり、厳しい鉄道用規格が適用される鉄道業界の経験があり、そのため次世代の革新的な鉄道向け電源製品 (絶縁型DC-DCコンバータ DCMTM) の開発ができます。
高効率
電力密度
信頼性
高い費用対効果
Vicorは鉄道業界で20年以上の実績があります。Vicorの絶縁型DC-DCコンバータ DCMシリーズは、先端の鉄道アプリケーションの要件に最適です。DCMシリーズには、22 x 23 x 7mm、36 x 23 x 7mmという2種類のパッケージサイズ、入力電圧:43〜154 V ・18〜36 Vであり、グローバル鉄道規格に適合しています。 また、最大653W / in3の電力密度、60〜320Wの出力電力で、アプリケーションに絶縁されたDC電圧を供給します。DCMは、高周波ゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術を採用することで、入力電圧範囲全体で最大93%の効率を実現します。
100V
43 – 154V
240W
3.3 ‑ 48V
情報表示器
電動ドア
照明
24V
18 ‑ 36V
320W
3.3 ‑ 48V
28V
16 ‑ 50V
320W
3.3 ‑ 48V
30V
9 ‑ 50V
160W
3.3 ‑ 48V
エンジンコントロール
モータードライブコントローラ
制動システム
48V
36 ‑ 75V
320W
3.3 ‑ 48V
270V
160 ‑ 420V
500W
3.3 ‑ 48V
275V
120 ‑ 420V
375W
3.3 ‑ 48V
組み込みコンピュータシステム
発券機
Mouser: New class of DC-DC power converters meet the rigors of onboard rail applications
The Vicor DCM2322 family of isolated and regulated DC-DC converters provide high efficiency and high power density for rail, defense, aerospace, and more
Digi-Key: Powering modern rail systems
The DCM2322 is an isolated, regulated DC-DC converter enabling high-frequency, zero-voltage switching that has a low-profile design with high-density filtering
Meeting the Power Challenges for Today’s Modern Rail
Michael Schipani sits down with Amelia Dalton, Host of Chalk Talk (EE Journal) to discuss the power challenges and trends within the rail industry
大容量コンデンサを削除することにより 小型/ 軽量なシステムを構築
Vicor's Factorized Power Architecture™ (FPA) delivers significant reductions in both size and weight