Mouser: 新型 DC-DC 电源转换器充分满足最严格的轨道交通车载应用需求
Vicor DCM2322 系列隔离式稳压 DC-DC 转换器可为轨道交通、国防、航空航天、过程控制以及工业应用提供高效率和高功率密度
现代铁路基础设施为货运及客运解决方案设计人员带来了新的挑战。客运铁路系统需要支持家庭信息娱乐的移动办公通信功能。货运铁路系统需要监控及控制功能,确保安全、及时地交付车上的所有货物。客运及货运系统都需要可靠、高性能的电源系统来实现必的安全及安防措施(车上和车站)。要满足这些新需求,就需要一类全新的 DC-DC 电源转换器来,这些电源转换器必须具有更高的功率密度、更高的效率、更低的成本,并且要足够坚固耐用,才能满足车载轨道应用的严苛要求。
Vicor 模块化电源组件及完整的电源系统被世界各地的客户广泛使用,为各种铁路应用创建解决方案。在这个要求严苛的市场,我们为客户提供了长期成功的服务,加之我们对铁路标准及法规的了解,启发我们设计了升级的新一代车载轨道电源:全面的 Vicor 隔离稳压 DC-DC 转换器系列 DCMTM。
高效率
功率密度
可靠性
极具竞争力的成本
Vicor ChiP DCM 系列隔离稳压 DC-DC 转换器模块建立在我们超过 20 年业经验证的铁路行业成功经验的基础之上,可充分满足现代铁路应用的需求。ChiP DCM 有两种不同的封装尺寸:22 x 23 x 7 毫米和 36 x 23 x 7 毫米,输入电压完全符合所有全球轨道标准,包括宽范围的 43-154VIN和窄范围的 18-36VIN。该系列产品不仅提供针对 60-320W 功率级进行优化的解决方案,功率密度高达 653W/in3,而且还可根据应用要求生成隔离式 DC 输出。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入电压范围内提供高达 93% 的效率。
100V
43 – 154V
240W
3.3 ‑ 48V
信息显示
电动 门开关器
照明
24V
18 ‑ 36V
320W
3.3 ‑ 48V
28V
16 ‑ 50V
320W
3.3 ‑ 48V
30V
9 ‑ 50V
160W
3.3 ‑ 48V
发动机控制装置
电机驱动控制器
制动系统
48V
36 ‑ 75V
320W
3.3 ‑ 48V
270V
160 ‑ 420V
500W
3.3 ‑ 48V
275V
120 ‑ 420V
375W
3.3 ‑ 48V
嵌入式计算机系统
售票机
Mouser: 新型 DC-DC 电源转换器充分满足最严格的轨道交通车载应用需求
Vicor DCM2322 系列隔离式稳压 DC-DC 转换器可为轨道交通、国防、航空航天、过程控制以及工业应用提供高效率和高功率密度
Digi-Key: 为现代轨道系统供电
DCM2322 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,其高频零电压开关拓扑可实现支持高密度滤波的纤薄设计
迎接现代铁路的电源挑战
Vicor 的产品市场及商务拓展总监 Michael Schipani 与 Chalk Talk (EE Journal) 的主持人 Amelia Dalton一起坐起来讨论铁路工业的电源挑战和趋势
管理电源热量可使轨道信号发送更可靠
High-density power chain provides redundancy in the same space