Skip to main content

可最大限度提高AI、HPC和数据计算性能的电源解决方案

前端解决方案 处理器解决方案

供电现已成为限制因素

供电和电源效率已成为大规模计算系统最大的问题。随着处理复杂 AI 功能的 ASIC 和 GPU 的出现,行业经历了处理器功耗的急剧增加。随着 AI 功能在大规模学习及推断应用部署中的采用,机架电源也随之增加。在大多数情况下,供电现在是限制计算性能的因素,因为新型 CPU <消耗的电流看起来一直在不断提升。供电不仅需要配电,同时还需要效率、尺寸、成本和热性能。

Vicor 客户 GPU/CPU 峰值电流需求的发展

Vicor customer peak CPU/GPU current

Vicor 48V组件生态系统为计算提供动力

Vicor 48V ecosystem

Vicor 已构建一系列产品,不仅可实现 AC 或 HV 配电,而且还可为 48V 直接至负载转换提供分比式电源解决方案。48V 配电可提供最大的 SELV 电压,与常规 12V 配电相比,可将配电损耗降低达 16 倍。所有这些产品都展示出了高密度、高效率和高性价比,能充分满足使用最高级 CPU、GPU 或 ASIC 的大规模计算系统的需求。

前端解决方案

实现 HVDC 配电

母线转换器模块 (BCM) 可用于将 HVDC 转换为隔离式 SELV 输出,实现 48V 配电。通孔安装封装的封装尺寸为 61 x 23 x 7.2 毫米,其可实现在机架内对 HVDC 进行配电或直接将其分配给服务器的应用,从而可在风冷、液冷或沉浸式冷却系统中实现最佳布局。固定比率转换可实现 98% 的峰值效率和高达 35A 的输出电流,充分满足高功率处理器、存储器、固态硬盘以及其它特性的需求。

380V distribution

为处理器供电的解决方案

分比式电源架构

分比式电源架构将电源分解为专门的稳压及变压功能。这两个功能可以单独优化、部署,提供一个高密度、高效率的解决方案。该解决方案不同于传统 12V 多相位方案,主要依靠开关稳压器和电感器的并联阵列。这一传统方案很难推广:功率越大,并联的稳压器越多,整体尺寸越大,而且处理器大电流传输的距离也就越远。所有这些都会使系统出现更多的损耗。

合封电源横向供电 (LPD)  

大电流传输通过模块化电流倍增器 (MCM) 模块实现,这些模块布置在主板或处理器基板上,与处理器相邻。将 MCM 布置在基板上,不仅可最大限度降低 PDN 损耗,而且还可减少电源所需的处理器基板 BGA 引脚。LPD 旨在支持 OCP 加速器模块 (OAM) 卡及定制 AI 加速器卡的供电需求和独特封装。

Vicor Power-on-Package lateral power delivery

合封电源垂直供电 (VPD)

VPD 可进一步消除配电损耗和 VR PCB 电路板面积的占用。VPD 在设计上与 Vicor LPD 解决方案类似,只不过新增了旁路电容在电流倍增器或 GCM 模块中的集成。

Vertical Power Delivery Icon

实现从 12V 系统升级到 48V 系统

原有系统中的 48V 电源

Vicor NBM2317 可实现从 48V 到 12V 的高效转换,反之亦然,因为 NBM 是双向转换器。无论是将原有电路板集成到 48V 基础架构中,还是将最新 GPU 集成在原有 12V 机架中,都可使用 NBM 轻松实现。

Vicor data center migration to 48V from 12V

48V 直接为辅助负载供电

Vicor ZVS 稳压器提供 48V 至 12V、5V 及 3.3V 转换,可为服务器主板或刀片上的辅助电轨提供支持。与传统12V稳压器相比,这些稳压器尺寸没有变大且效率相当。

Powering auxiliary loads with a 48V architecture

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

资源