需要定制的高密度电源
在交付日期迫在眉睫,而您需要快速设计一款定制电源、构建原型,并将其部署到系统中时,请使用 Vicor 电源系统实施高效率、高功率密度的可靠解决方案。为满足客户当前苛刻的要求,Vicor 电源系统提供的不只是定制设计功能。拥有数十年 MIL-STD 认证经验的 Vicor工程师,将在从定义及设计到制造的整个过程中与您紧密合作,确保您能获得从电源到负载点的最高效、最灵活电源。在我们的工作人员中,有一名 J-STD-001 及 IPC-610 认证培训师,而且我们已注册 ITAR,符合 NIST 标准并获得 AS9100D 认证。查看我们的传统应用和 ISO 9001:2015 证书
设计高低压 DC-DC,高达 800Hz 的单相和三相 AC-DC
设计高低压 DC-DC,高达 800Hz 的单相和三相 AC-DC
我们的工程师与制造专业人士了解军工市场与其使用的各类电子与机电设备。他们将与您携手,帮助您巩固需求并利用 Vicor 高性能模块快速提供概念和原型,优化系统功能。同时,团队还包括项目经理,他们将制定并监控项目进度,主持设计/制造/测试工作启动前评审。这个团队了解独特、尖端的技术,并能充分利用 Vicor 制造、工艺与设计工程的所有资源。我们能设计低压和超高功率 DC-DC 电源系统,以及高达 800Hz 的单相和三相 AC-DC。这些解决方案可以最大限度提高效率和成本效益,缩短上市时间,并已经过测试满足 MIL-STD704, 1275, 461, 810 和其他要求。
始终致力于优化系统性能的团队
数十年的丰富经验
利用高性能 Vicor 模块的专家
内部机械、电气和固件设计专业知识
符合海、陆、空 MIL-STD
使用 Vicor 电源系统的优势
使用 Vicor 电源系统的优势
AS9100D 认证,符合 NIST 标准并通过 ITAR 注册
快速定义概念和设计原型
系统从 1W 到几兆瓦
坚固耐用的定制和工业标准 VPX 电源系统
交钥匙电源系统示例
国防驱动器
生死关头需要可靠的电源解决方案来确保不会出现故障。电源迅速响应动态负载的功能在这些情况下至关重要。
电源系统在各种电流下有 5 组分立式隔离 33VDC 输出。它采用传导散热,可接受额定 50VDC 输入。采用 62 平方英寸封装,总输出功率约为 1200W,效率为 86%。它的重量为 3 磅。
![Defense actuator](/files/live/sites/vicor/files/images/products/custom-power-systems/Defense-actuators-xlarge.jpg?t=767)
重要的移动通信
士兵们在战场上需要能够实时通信,不能受电源限制。能够使用车辆电源或发电机,对于战场环境而言,至关重要。
该 AC-DC 转换器可为军用电台提供一组隔离式常开 24V 输出和一组可开关的隔离 24V 输出。这些电台必须能够使用战场发电机或战车电源运行,因此电源设计为能够接受这两种供电形式。AC 输入额定为 115/230VAC 60Hz,而 DC 输入则必须在 9-50VDC 范围内。总输出功率为 400W(最大值),重量约 5 磅,占位面积为 11.5 x 5.58 英寸。其工作温度范围为 -20 ~ 85ºC。
![Mobile communications radios](/files/live/sites/vicor/files/images/products/custom-power-systems/Defense-mobile-communications-large.jpg?t=767)
地面自动驾驶车
为野战部队自动运送补给,可确保将士安全。关键属性是能够在记住 SWaP-C 需求的同时,将现有车辆母线电压降压转换为传感器电压。
这种符合 MIL 标准的坚固器件可提供为重要传感器和单板计算机供电所需的母线电压转换功能。它可从符合 MIL-STD-1275E 标准的电源提供 21 组 12、24 和 54VDC 分立式输出。总输出功率为 2.6kW。强制对流散热允许器件在极其恶劣的环境中工作。
![autonomous military supply vehicle](/files/live/sites/vicor/files/images/products/custom-power-systems/Autonomous-military-vehicle-xlarge.jpg?t=767)
无人机电源
大型无人机需要大量电源来驱动所有板载电子器件。本电源由三相发电机提供,必须转换为较低的 DC 电压。
这种符合 MIL-STD-704 标准的电源不仅可为负载提供 28VDC 的 2kW 功率,而且还可提供 270VDC 的 200W 输出。其重量为 18 磅,尺寸为 11.0 x 16.0 x 6.4 英寸。
![Military stealth drone](/files/live/sites/vicor/files/images/products/custom-power-systems/Defense-stealth-drone-large.jpg?t=767)