Vicor 获专利的非隔离固定比率转换器技术可在小型封装中提供高密度和高效率的 DC-DC 电源转换。这种创新和专有的封装内转换器设计(ChiP)由位于马萨诸塞州安多弗的 Vicor 最先进的 ChiP™ 工厂独家制造。设计师可使用这些高性能电源模块将 12V 负载集成到较新的 48V 基础设施中,或将 48V 功能引入现有的 12V 基础设施中。NBM 系列转换器的另一个好处是支持双向电源路径,用途更广泛。

Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output: